MAXXDRIVE® XJ vinkelväxel

Industriväxlar

  • Hus med större axelavstånd
  • Axlar placerade i ”J”-form
  • 3-stegs
  • Perfekt för framdrivningar
  • Optimerat hus för nedåtgående radiell belastning

MAXXDRIVE® XJ industriväxel kan fås som en trestegs vinkelväxel. Huskonstruktionen följer den beprövade UNICASE-principen och har optimerats speciellt för externa belastningar. Tack vare växelstegens utsträckta placering kan drivenheterna i monteras i J-form och därmed utan problem uppfylla höga krav på ett litet installationsutrymme, i synnerhet för drivmekanismer. 


Många tillval har hämtats från industriväxelseriens beprövade modulsystem så att leveranstiderna motsvarar standard MAXXDRIVE®-industriväxelns leveranstider. Vi erbjuder korta leverans- och projektplaneringstider. Detta är möjligt tack vara den omfattande kunskapen som våra experter besitter avseende specialkraven för varje applikation, samt tack vare optimerad lagerhållning.

Produktversioner

  • Drivenhetens utförande: IEC/NEMA-motoradapter eller fri drivaxel
  • Fot- eller plug in-montering (med momentstöd)
  • Många olika drivaxlar finns tillgängliga: Homogena axlar, hålaxlar (krysskil/spännelement) DIN5480
  • Bromsmontering med drivfläns eller bromskonsol
  • Koppling för utgående axel (trumkoppling) tillgänglig

Produktens egenskaper

  • Hus optimerat för extern belastning
  • Större axelavstånd
  • Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan är möjligt
  • Axlar placerade i ”J”-form
  • Hög tillförlitlighet
  • Lång livslängd
  • Kan synkroniseras med remhjul
  • Hög precision