Varukoder

Här hittar du varukoder för våra produktgrupper enligt nomenklaturen för det harmoniserade systemet och Taric.

Produktgrupp Tullnummer
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 0,75 kW 8501 51 00
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 7,5 kW 8501 52 20
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 37 kW 8501 52 30
Växlelmotorer/motorer (AC) upp till 75 kW 8501 52 90
Växlelmotorer/motorer (AC) från 75 kW 8501 53 81
Växlelmotorer/motorer (AC) från 375 kW 8501 53 94
Växlelmotorer/motorer (AC) från 750 kW 8501 53 99
Raka kuggväxlar
(växlar utan motor)
8483 40 21
Vinkelkuggväxlar
(växlar utan motor)
8483 40 23
Snäckväxlar (växlar utan motor) 8483 40 25
Annat (tappkuggväxlar etc.)
(växlar utan motor)
8483 40 29
Växlar/motorer (DC)
upp till 0,75 kW
8501 31 00
Växlar/motors (DC)
upp till 7,5 kW
8501 32 20
Växlar/motorer (DC)
upp till 75,0 kW
8501 32 80
Växlar/motorer (DC)
upp till 375 kW
8501 33 00
Delar/tillbehör för växlar
8483 90 89
Delar/tillbehör för motorer
8503 00 99
Frekvensomriktare
upp till 7,5 kVA
8504 40 85
Frekvensomriktare
från 7,5 kVA
8504 40 86
Starter
8436 50 03
Gasreglage 8504 50 95
Delar/tillbehör för frekvensomriktare
8504 90 99