DuoDrive

Two become one.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Extremt hög systemverkningsgrad
  • Kompakt installationsutrymme för flexibla användningsalternativ
  • Tvättbar design med NXD tupH-ytbehandling för högsta hygienstandard
  • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

DuoDrive är ett revolutionärt, integrerat växelmotorkoncept i hygienisk wash down-design. Tack vare ytbehandlingen NXD tupH (tillval) uppfyller den de högsta hygienstandarderna. Konceptet består av en högeffektiv IE5+ motor och en rak enstegs kuggväxel i samma hus. Med sin optimerade systemeffektivitet, höga effekttäthet och sina mycket låga ljudemissioner är den särskilt lämplig för användning inom intralogistik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Detta parat med den enkla plug and play-idrifttagningen sänker den totala ägandekostnaden (TCO) påtagligt jämfört med andra drivsystem.

Produktversioner

  • Plug & play lösning för snabbt driftsättning
  • Hygieniskt utförande
  • Flexibla anslutningsmöjligheter: B5 fläns, B14 fläns

Produktens egenskaper

  • Platssparande, kompakt installationsvolym
  • Hög effektdensitet
  • Tyst gång
  • Mindre antal rörliga delar ger reducerat underhåll