- Effekt: 0,12 kW–15 kW
- Vridmoment: 93 Nm–3 058 Nm
NYHET
UNICASE snäckväxlar
Tyst och kraftfull
Högre vridmoment med bibehållen storlek Vi har ökat maximala vridmoment för BLOCK snäckväxlarna. Och detta utan att ändra växlarnas ytter- eller anslutningsmått. NORDs utvecklingsteam har därmed lyckats erbjuda kunderna ännu ett mervärde samtidigt som växlarna fortsätter vara en pålitlig och ekonomisk drivlösning.
Produktversioner
- Växlar med ihåliga och massiva axlar
- Påsticks-, fläns- och fotmonterade versioner
- Vinkelväxlar
Produktens egenskaper
- Mjuk och tyst gång
- Hög överbelastningsbarhet
- Robust design för lång livslängd och servicevänlighet
- Hög axial och radial belastningsbarhet betyder säker drift
- Fördelen med gjutjärnshus-utförandet är robustheten
- Applikationsspecifika utföranden