UNIVERSAL SMI-snäckväxlar

Lågljudd och slät

  • Effekt: 0,12 KW–4,00 kW
  • Vridmoment: 21 Nm–427 Nm
  • Tvättbar design med NXD tupH-ytbehandling för högsta hygienstandard

SMI-snäckväxlarna tillhandahåller hög effektdensitet och är mycket kompakta. Det utmärker sig tack vare sin tysta momentöverföring. På grund av den enkla men verkningsfulla uppbyggnaden uppstår därför betydande fördelar gällande installationsutrymmet som krävs. SMI-snäckväxlar finns tillgängliga i följande utföranden: slät yta eller modulär yta.

Produktversioner

  • Växlar med hål- eller solida axlar
  • Påsticks-, fläns- och fotmonterade versioner
  • Vinkelväxlar

Produktens egenskaper

  • Hög överbelastningsbarhet
  • Applikationsspecifika utföranden
  • Mjuk och tyst gång
  • Låg vikt tack vare växelhusutförande av aluminium
  • Modulär, flexibel och därför mångsidigt användbar
  • Slät yta för applikationer som kan tvättas, som tillval förstärkt med ytbehandling NXD tupH
  • Applikationsspecifika utföranden