Den nya myNord kundportalen

Med den nya myNord, blir köp och konfigurering av Nord enheter snabbare och enklare än någonsin tidigare.

Till den nya myNord

Konfigurera och beställ enheter online

NORD ser sig som en partner till sina kunder och arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla självbetjäningslösningar. Målet: en inköps- och upphandlingsprocess som är så effektiv och transparent som möjligt. För att åstadkomma detta, utökar NORD sin myNORD kundportal till en fullt utvecklad e-handels plattform.

Expansion av myNORD till en e-handelsplattform

myNORD är NORDS centrala digitala kundportal. Nätverktyget erbjuder praktisk och snabb support för samarbeten och förenklar gemensamma affärsprocesser. I dagsläget använder ca 26,500 kundanvändare globalt portalen. Återlanseringen av myNORD, planerad till slutet av 2024, kommer att erbjuda utökade funktioner och avsevärt förenkla konfigurationen och beställning av NORD enheter.

Optimera dina köpprocesser med nya myNORD

Förenkla dina processer, konfigurera och beställ dina enheter direkt från myNORD.
Prova den nya konfiguratorn:

Upptäck den nya myNORD konfiguratorn

Nya funktioner påväg till dig

  • Innovativ och interaktiv konfiguration-support
  • Ytterliggare information och texter som stödjer dig under konfigurationen
  • Sannolikhetskontroll för felfri montering av din önskade produkt
  • Marknads- och kundspecifika konfigurationsstandarder
  • Ladda ner all standard dokumentation (drifts- och underhållningsinstruktioner, reservsdelslistor, certifikat, osv) baserat på serie-, order- eller QR-kodnummer.
  • Enkel och snabb hantering av projekt med en möjlighet att direkt kunna kontakta NORD utanför myNORD.
  • Moderniserad layout för erbjudanden och datablad för en tydlig presentation av produkterna
  • Omarbetning av användargränssnittet för en modern, interaktiv design

På grund av projektets komplexa omfattning, kommer inte all planerad fuktionella förbättringar vara tillgängliga ännu. Funktionsutbudet kommer successivt att utökas nedströms – för enklare samspel mellan NORD och myNORD.

Innovationer planerade för ett senare datum

  • Möjlighet att återställa konfiguration genom att använda serie-, order- eller QR-kodnummer.
  • Förutom priset, tillhandahålls den konfigurerade produktens tillgänglighet i konfiguratorn.
  • Speciella funktioner för våra autoriserade service- och säljpartners.
  • Fortsatt expansion av produktutbud, även utöver standarden

Optimera dina projekt och upplev den avancerade funktionaliteten av myNORD för maximal effektivitet

myNORD är din personliga online plattform för att arbeta med NORD. Oavsett om du är i behov av information, konfigurations-, produktdata, priser eller om du vill beställa: på myNORD kan du enkelt hantera dina projekt online – närsomhelst och vartsomhelst.

Registrera dig och ta del av alla fördelar.

Upptäck de nya möjligheterna och projekthantering

Den korta vägen till den optimala drivlösningen

På myNORD, kan kunder konfigurera och beställa NORD drivenheter som de behöver från standard produktportfolion (växlar, motorer, elektriska drivenheter) online på egenhand. Ett tydligt gränssnitt, produkt- och applikationsinformation, en enkel produktsökning, en enkel struktur och intuitiv navigering säkerställer en hög nivå av användarvänlighet.

Alla konfigurationssteg genomförs på en enda sida. De väsentliga funktionerna som redan har valts och de som fortfarande ska väljas visas tydligt i en sammanfattning till höger i fönstret och är alltid synliga.

Flera sökfunktioner (t.ex. omgivningsparametrar, motoreffekt, utgående hastighet, utgående vridmoment) gör det lättare att välja lämpliga produkter. Tack vare nyplausibilitetskontrollen visar produktkonfiguratorn endast alternativ som matchar de redan angivna inställningarna. Onlinekonfiguration och överenstämmelsetestning av ATEX-växelmotorer är också möjligt.

Den nya myNORD: Snabbare, enklare och mer effektiv än någonsin tidigare

Konfigurera, välj och beställ NORDs produkter självständigt: med de riktade system- och processoptimeringarna, sätter NORD upp sina onlineverktyg på ett modernt sätt och erbjuder moderna lösningar för en unik användarupplevelse.

Resultatet: Enklare konfigurationsprocesser, kortare offert- och beställningstider, samt ännu effektivare förfrågans- och orderhantering.

Alla fördelar av myNORD i en överblick

<h3>Konfigurera och beställa</h3>
Produktsök, konfiguration, priser och beställning av NORD standard produkter.

<h3>All projekt och beställningar i en överblick</h3>
Alla konfigurationer och erbjudanden i en överblick i projektlistan – relevant data och dokument on demand.

<h3>Ladda ner 3D modeller</h3>
Generera och ladda ner CAD data online, likväl dimensionsblad och kontursritningar.

<h3>Spåra dina leveranser</h3>
Information i realtid för order- och leveransstatus.

<h3>Samarbeta med dina kollegor</h3>
Teamåtkomst till projektlistan för alla kollegor med ett myNORD-konto i din organisation.

<h3>Enkel bearbetning online</h3>
Effektivt, transparent och tillgänglig 24/7