![](../../../media/images/img-content/campaign/our_solution_your_success_heromotive_highresolution1920x1152-19.gif)
OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.
NORD har altid været kendetegnet ved stærkt kundeorientering og en problemløsende mentalitet. Som en pålidelig partner støtter vi vores kunder på deres vej mod succes med robuste og effektive drevsystemer, branchespecifikke løsninger, kompetent rådgivning og verdensomspændende service. Det er det, brandets løfte står for: Our Solution. Your Success.
Førende virksomheder fra over 100 brancher stoler på vores løsninger. Det omfattende modulsystem og vores branchekompetence gør det muligt for os at levere optimale løsninger til alle behov.
Robuste industrigear til stort, ultramoderne biogasanlæg
Tyskland | Energi | Blandere og omrørere
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8amrTMNpNmM/maxresdefault.jpg)
Projektkrav
Det største biogasanlæg i Europa er i øjeblikket under opførelse nær Friesoythe i Niedersachsen. Her har investoren REVIS fra Münster planer om hvert år at behandle en million tons gødning og gylle fra regionen i 40 bioreaktor og bruge dem til produktion af biometan, som enten vil blive tilført gasnettet eller omdannes til flydende naturgas. PRG Präzisions-Rührer GmbH fra Warburg leverer omrørerne til anlægget.
Anvendelsesløsning
Specialfremstillede industrigear fra NORDs MAXXDRIVE-serie bruges til omrørere fra PRG og er designet til at kunne klare den højst mulige belastningskapacitet. På drivsiden sørger NORD for endnu større driftssikkerhed med den såkaldte SAFOMI IEC-adapter (Sealless Adapter for Mixers). Den kompakte adapter er enkel i sin opbygning, specielt udviklet til omrørerdrev og kombinerer funktionerne fra en standard IEC-adapter og en olieekspansionsbeholder i én komponent.
Drevenes pålidelighed spiller en vigtig rolle i det nye anlæg. For sammen med tankene er de udsat for al slags vejr døgnet rundt og skal fungere problemfrit 365 dage om året. Med løsningerne fra NORD var det muligt at udvide det første olieskift til 20.000 driftstimer - hvilket svarer til en driftstid på to år.
Logistik med højeffektive drevsystemer
Tyskland | Post og pakker / lufthavn | Transportsystemer
![title alt](https://img.youtube.com/vi/IkodGXaRasI/maxresdefault.jpg)
Projektkrav
DHL sigter mod at reducere sine logistikrelaterede emissioner til nul i 2050. For at nå dette mål er udbyderen af internationale transporttjenester afhængig af den nyeste teknologi og bæredygtige løsninger – som i logistikcentret i lufthavnen Köln/Bonn. DHL's hub dækker et areal på 12.000 m2 og har en sorteringskapacitet på 10.000 forsendelser i timen.
Anvendelsesløsning
I alt 800 LogiDrive-drevsystemer og 268 solomotorer bruges af NORD i hubben i Köln/Bonn Lufthavn i en lang række applikationer som f.eks. kurvebånd, transportbånd, sammenfletninger/tilførsler, vertikale sporskifter, teleskopiske transportbånd og lifte. LogiDrive er et energieffektivt, servicevenligt og standardiseret modulsystem, der består af en motor, en gearkasse og en frekvensomformer. Til logistikcentret blev der valgt en kombination af en IE4 permanentmagnet-synkronmotor, et totrins keglehjulsgear eller et tandhjulsgear samt en NORDAC LINK-frekvensomformer tæt på motoren.
DHL vil være emissionsfri i 2050. Emnet energieffektivitet er derfor vores højeste prioritet. Bygningen i Köln/Bonn er CO2-neutral og er udstyret med den nyeste teknik, såsom en lagertank til is til opvarmning og køling. Energieffektivitet samt lave vedligeholdelsesintervaller var også centrale krav til drevene til transportbåndene. Det var noget, NORD kunne levere, og vi er derfor også meget tilfredse med NORD-drevene.
Inkl. fjernvedligehold – intelligente drev til PET-aftapningsanlæg
Tyskland | Føde- og drikkevarer | Aftapningsanlæg
![title alt](https://img.youtube.com/vi/8FhgnCA2LGk/maxresdefault.jpg)
Projektkrav
Firmaet Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost i Jüterbog, Brandenburg, er specialiseret på den skånsomme udvikling og tilberedning af langtidsholdbare fødevarer af høj kvalitet. I 2021 byggede Jütro sammen med NORD DRIVESYSTEMS og andre partnere et nyt PET-aftapningsanlæg, der kan producere omkring 70.000 flasker på et skift. Da det bliver stadig sværere at finde tilstrækkeligt kvalificeret personale, var planen fra starten at maksimere automatisering og gennemstrømning.
Anvendelsesløsning
NORDAC PRO SK 550 P frekvensomformere og gearmotorer fra NORD er drivkraften bag det nye PET-aftapningsanlæg. For at kunne vedligeholde frekvensomformere med en effekt mellem 0,25 og 1,5 kW er via fjernssupport faciliteret med Ethernet-opkobling. Det gør det muligt for leverandørerne af de forskellige systemkomponenter at undersøge hele anlægget via onlinevedligeholdelse, kontrollere det for fejl og analysere alle data fra anlægskomponenternes frekvensomformere fra NORD. En anden fordel ved de frekvensomformere, der anvendes i projektet, er deres vektorstyring, som holder gearmotorernes hastighed konstant.
Automatisering er en central del af vores tænkning, fordi det er ekstremt vigtigt for os, at vores anlæg kan producere kontinuerligt. Derfor skal hele teknikken, især drevene, være velafbalancerede og have en høj grad af stabilitet. NORDs service har overbevist os indtil videre - absolut kompetent og fejlfri. Det, vi især kunne lide, var de klare, pragmatiske og hurtige løsningsforslag, som var meget brugbare i praksis.
Industrigear sørger for sikre portalkraner
Polen | Kraner og gods | Portalkraner
![title alt](https://img.youtube.com/vi/mOgMrvUGcOc/maxresdefault.jpg)
Projektkrav
Den polske producent PROTEA har specialiseret sig i løftesystemer, der bruges i mange industrisektorer. Virksomheden er i gang med at udvikle en ny portalkran, som skal bruges til transport af halmballer i biogasproduktionen. Den er baseret på to uafhængige portalkraner.
Anvendelsesløsning
PROTEA bruger MAXXDRIVE industrigear fra NORD til sine portalkraner. En robust MAXXDRIVE XD med en effekt på 18,5 kW bruges til løfteudstyret. Disse nye tandhjulsgear er baseret på det gennemprøvede blokhusprincip og er blevet optimeret særligt med henblik på eksterne laster. Geartrinnenes strakte anordning giver huset en større akselafstand, som giver mulighed for en u-formet opbygning af drevet. Således er det muligt at placere rebtromlen og motoren i et hejseværksdrev på samme side, uden at der opstår problemer. Drevene til kranen og vognen er også baseret på MAXXDRIVE industrigearkasser med en effekt på 0,55 og 11 kW.
UNICASE-huset i ét stykke garanterer høj holdbarhed og lave vedligeholdelsesomkostninger. Dobbelte tætninger sikrer problemfri drift uden lækager. Vi valgte NORD-komponenter, fordi virksomheden er en pålidelig partner, som vi har arbejdet sammen med i mange år. De leverede produkter er af højeste kvalitet og er anerkendt i hele verden.
Kontakt vores brancheeksperter