NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomformer
Høj funktionalitet, fuld effekt
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Treif fødevareforarbejdning
Intelligent skæring
Treif Maschinenbau GmbH er en af verdens førende producenter af udstyr til skæring af fødevarer. Maskinfabrikanten stoler på drevteknologi fra NORD for at opnå en høj grad af fleksibilitet.
Sceneteknik Theater Duisburg
Smidig positionering
Teatret for opera, ballet, drama og koncert fik installeret nyt elektrisk udstyr til drift af maskinerne bag kulisserne. På Theater Duisburg styrer drev-controllerne elektriske motorer. Hver af de over hundrede styreskabe er udstyret med en frekvensomformer af typen SK 535E, der som standard er forsynet med en integreret bremsestyring, bremsechopper og netfilter samt sensorløs strømvektorregulering.
Gondoler GinD
Doseret proces
Góndolas i design, S.L., udvikler og producerer skræddersyede systemer til vedligeholdelse og rengøring af facader. Med innovative gondolsystemer løses mange særlige udfordringer. Drevteknologi fra NORD sørger for, at gondolsystemer til facaderengøring løftes, drejes og placeres helt nøjagtigt. En frekvensomformer af typen SK 500E overtager i denne forbindelse mange forskellige opgaver.
Stros elevatorer
Skræddersyede drevløsninger for stilladselevatorer
Tjekkiske STROS, der fremstiller stilladselevatorer, har kunder i hele verden. NORD drevenheder til stilladselevatorer fra STROS består af tre spiralformede to-trins-keglegearmotorer med eksterne bremsemodstande, som er udstyret med en styreskabsomformer af typen NORDAC SK 500E PRO med hejsefunktion, der regulerer de tre motorer og sikrer blød start og bremsning med stor positionsnøjagtighed.