• Potencia en agitadores

    Soluciones de accionamiento de NORD

  • Precisión en cortadoras

    Soluciones de accionamiento de NORD

  • Eficiencia en la logística de paquetería

    Soluciones de accionamiento de NORD

  • Dinámica en la tecnología de transporte

    Soluciones de accionamiento de NORD

  • Control en los cepillos para vacas

    Soluciones de accionamiento de NORD

  • Fiabilidad en la escenotecnia

    Soluciones de accionamiento de NORD

¿Qué aplicación quiere que movamos juntos?

Cortadoras para dividir alimentos con seguridad y eficiencia, cintas transportadoras para enviar paquetes, bombas dosificadoras para llenar botellas con zumo recién exprimido. Los conocimientos de NORD son su ventaja siempre que se requiere un control inteligente del movimiento.

NORD DRIVESYSTEMS desarrolla soluciones de sistema para cualquier tarea de accionamiento. Nuestros profundos conocimientos del sector nos permiten combinar los componentes de nuestro sistema de productos modular con la máxima precisión. Además, la electrónica de accionamiento, que puede adaptarse a la perfección, garantiza que nuestros reductores y motores harán exactamente lo que usted necesita que hagan.

Descubra cómo NORD soluciona sus tareas de accionamiento de manera eficiente y fiable.

<h3>¡Buenos días!</h3>
¿Qué hace falta para que la pasta de dientes limpie de manera verdaderamente eficaz?

<h3>¡El desayuno está listo!</h3>
¿Qué hace falta para que el pan siempre llegue a la mesa en rebanadas del mismo grosor?

<h3>¡Ha llegado el correo!</h3>
¿Qué hace falta para que su regalo llegue puntualmente el día del cumpleaños?

<h3>¡Para apagar la sed!</h3>
¿Qué hace falta para embotellar los zumos siempre con la misma calidad?

<h3>¡Activar el cuerpo de vez en cuando!</h3>
¿Qué hace falta para que las vacas sean felices y den la mejor leche?

<h3>¡Vayamos al teatro!</h3>
¿Qué hace falta para que Romeo recite su texto ante del decorado correcto?

Mezcla continua de productos altamente viscosos

Productos de higiene y cuidado personal | Agitadores

Con las soluciones de accionamiento NORD, obtendrá una excelente y constante calidad en sus productos, incluso con las más diversas fórmulas. Los variadores de frecuencia NORDAC <i>PRO</i>, con una gama de potencia de hasta 160 kW, controlan los motorreductores industriales. También garantizan la fiabilidad de los procesos gracias a su regulación de alta precisión y a su gran ámbito de sobrecarga.

La fuerza necesaria para obtener la homogeneidad requerida por los productos altamente viscosos, como la pasta de dientes, por ejemplo, proviene de nuestro reductor industrial MAXXDRIVE® XC. Con pares de 242 000  Nm y más, se garantizan procesos rápidos e ininterrumpidos, y gracias a su cárter UNICASE a prueba de torsión, soportan continuamente las enormes fuerzas radiales y axiales que actúan sobre el eje agitador.

Ventajas

  • Control individualizado del accionamiento para diversos agitadores
  • Adaptación automática de los perfiles de movimiento en función de la cantidad y la receta
  • Elevado par para productos altamente viscosos
  • Construcción duradera y con una elevada seguridad operativa

Solicitar más información

PLC programable para cortar pan con precisión

Alimentos| Cortadoras

En las cortadoras de alimentos, nuestro variador para armario de distribución NORDAC <i>PRO</i> garantiza un control preciso de la presión que la máquina ejerce, por ejemplo, sobre el pan, la carne o el queso. Esto es posible gracias al PLC integrado, que permite programar libremente funciones de control cercanas al accionamiento.

Junto con un motorreductor de sinfín UNIVERSAL, la solución alcanza una elevada capacidad de sobrecarga. Y la seguridad funcional queda garantizada con el Safe Torque Off: si la máquina se abre, el motor para y con él la cuchilla de corte.

Ventajas

  • Óptima capacidad de adaptación
  • Manejo sencillo e intuitivo para un desarrollo sin problemas de los procesos de producción
  • Cortes siempre homogéneos

Solicitar más información

Logística de paquetería eficiente con el mínimo mantenimiento

Logística de paquetería eficiente con el mínimo mantenimiento

Juntos, nuestro variador de frecuencia descentralizado NORDAC <i>LINK</i> y nuestros motorreductores de engranaje cónico IE5+ son capaces de accionar cintas transportadoras kilométricas de manera económica y sostenible para la logística de paquetería. Los motores de ahorro energético poseen un elevado rendimiento en un amplio rango de velocidades y pares. Además, también ofrecen un consumo energético óptimo en los rangos de carga y velocidad parcial, lo cual permite llevar a cabo una clara reducción de variantes.

La solución convence, asimismo, por su gran facilidad de mantenimiento. Los variadores de frecuencia descentralizados se montan cerca del motor, y las conexiones se establecen mediante sencillos conectores rápidos, que además también son ajustables.

Ventajas

  • Elevados rendimientos de hasta el 95 % gracias al uso de motores de alto rendimiento (clase de rendimiento energético IE5)
  • Interruptores de mantenimiento integrados y posibilidad de manejo local / remoto
  • Facilidad de instalación y poco mantenimiento

Solicitar más información

Regulación dinámica de las cintas para un llenado rápido

Alimentos | Tecnología de transporte

Los variadores de frecuencia NORD cumplen a la perfección los elevados requisitos de precisión en cuanto a la regulación de la velocidad, garantizando así un proceso de producción perfectamente equilibrado.

El NORDAC <i>PRO</i> puede integrarse a través de Ethernet. Esto permite llevar a cabo el mantenimiento de manera remota. De este modo, mediante herramientas online puede comprobarse si hay fallos en los componentes y evaluar los datos que ofrece el variador de frecuencia. Con esto, NORD garantiza un alto grado de fiabilidad de la instalación.

Ventajas

  • Control preciso del accionamiento para cualquier tarea de transporte
  • Elevado grado de fiabilidad gracias al mantenimiento remoto vía Ethernet
  • Variadores de frecuencia compactos que ocupan menos espacio y por ende conllevan un ahorro de costes durante el diseño del armario de distribución

Solicitar más información

Cuidado automático por contacto del pelaje

Agricultura | Cepillos para vacas

Un cepillo con el que las vacas se pueden cepillar solas requiere un accionamiento con un control inteligente. De esto se encarga el variador de frecuencia NORDAC <i>BASE</i>, cuyo PLC integrado permite programar funciones específicas para cada aplicación. Cuando la vaca toca el cepillo, este comienza a rotar automáticamente. Si la resistencia es demasiado elevada, por ejemplo si el rabo del animal se queda atrapado en él, el cepillo para y gira en el sentido opuesto. El sentido de giro cambia cada vez que el cepillo se pone en movimiento y también cada cinco minutos, garantizando así un desgaste homogéneo de los elementos del cepillo.

El motorreductor coaxial NORDBLOC.1 es silencioso y se monta en el cepillo junto con el NORDAC BASE de tal modo que ninguno de ellos gira junto con el cepillo. Con esto se garantiza que no se romperá ninguno de los cables.

Ventajas

  • PLC integrado y programable
  • Función de ahorro de energía para el rango de la carga parcial
  • Funcionamiento silencioso

Solicitar más información

Decorados en su posición exacta para un gran espectáculo

Escenotecnia | Control de decorados

Las potentes funciones de posicionamiento y seguridad de las soluciones de accionamiento NORD garantizan que la obra de teatro se desarrollará sin sobresaltos. Nuestro módulo POSICON, aquí en el variador para armario de distribución NORDAC <i>PRO</i>, garantiza un control preciso de la posición durante el desplazamiento de los decorados. Los variadores de frecuencia NORD con interfaz CANopen integrada de serie, gestión de los frenos integrada, filtro de red y numerosas interfaces de E/S constituyen el equipamiento perfecto para satisfacer los elevados requisitos de accionamiento que se imponen a los accionamientos instalados en teatros.

El variador de frecuencia es compatible con la función "Parada segura". El sistema cumple los requisitos de seguridad según SIL 3.

Ventajas

  • Control mediante módulo de posicionamiento integrado
  • Regulación vectorial de corriente sin sensores
  • Numerosas funciones e interfaces

Solicitar más información

Our Solution. Your Success.

Esta es la promesa de marca que NORD le hace. Simboliza todo aquello con lo que nosotros le ayudamos a diseñar sus aplicaciones con éxito:

  • Profundos conocimientos del sector: con nuestros expertos en el sector y conocimientos específicos sobre aplicaciones y cálculo y elección de accionamientos
  • Asesoramiento individualizado sobre los proyectos: desde la primera conceptualización hasta la puesta en servicio, pasando por la fase de fabricación
  • Amplia gama de productos modulares: que permite crear sistemas de accionamiento a medida para los más diversos requisitos
  • Servicio en todo el mundo: con nuestra red global presente en más de 80 países.

¡Póngase en contacto con nuestros expertos en soluciones!