Reduzca su consumo energético

Bien asesorado con NORD ECO-Service:

  • Análisis en profundidad
  • Rápida rentabilidad
  • Eficiencia a largo plazo

Contactar

Con NORD reducirá su huella de carbono

Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero podrían reducirse un 86 % si se utilizaran productos optimizados para la fabricación de máquinas y plantas, según ha demostrado un estudio conjunto llevado a cabo por VDMA y el Boston Consulting Group (BCG).

En NORD DRIVESYSTEMS no dejamos de trabajar para seguir optimizando el consumo energético de nuestros productos. En este sentido y a pesar del aumento de los precios de la energía, las ventajas económicas no son lo único que nos importa. Como empresa familiar tenemos muy presentes a las generaciones futuras y apostamos por influir de manera positiva en la huella de carbono mundial.

Con nuestro NORD ECO-Service también ayudamos a su empresa a analizar las soluciones de accionamiento que posee, descubrir el potencial existente e integrar sistemas orientados al futuro.

Descubrir más

Descubra dónde puede ahorrar

Analizado exhaustivamente

El servicio NORD ECO le ayudará a encontrar la solución energética más eficiente para su aplicación. Nosotros analizamos el rendimiento energético, dimensionamiento y cantidad de variantes de los accionamientos instalados en su empresa.

Después le presentamos un concepto de rendimiento energético centrado en los requisitos de sus aplicaciones.

Rápida rentabilidad

El sistema de accionamiento adecuado puede mejorar notablemente la rentabilidad de su sistema.

El análisis pormenorizado de sus sistemas de accionamiento nos permite descubrir dónde puede ahorrar y mediante soluciones a medida logramos reducir los costes inherentes a su ciclo de vida.

Eficiencia a largo plazo

Con un rendimiento considerablemente por encima de la clase de rendimiento IE5, los motores síncronos IE5+ de NORD figuran entre los motores eléctricos más eficientes del mundo.

Gracias a su tecnología de vanguardia, los accionamientos de NORD no solo reducen los costes operativos a corto plazo, sino que además también se caracterizan a largo plazo por su menor necesidad de mantenimiento y su prolongada vida útil.

Movido por sus requisitos

NORD DRIVESYSTEMS apuesta sin duda alguna por los métodos de producción orientados al futuro. Nos hemos adherido a la iniciativa por la sostenibilidad Blue Competence, por lo que estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad tanto en el ámbito de la construcción de máquinas y plantas como en el de la industria. 

Tras una exhaustiva evaluación del sistema, le mostramos los aspectos en los que puede llegar a ahorrar, reducir sus emisiones de CO2 y bajar los costes con tan solo optimizar su consumo energético. Juntos encontraremos la solución adecuada para satisfacer sus requisitos.

Con filiales propias en 36 países y numerosos servicios técnicos asociados en todo el mundo, NORD DRIVESYSTEMS es su socio a nivel local para una colaboración a largo plazo.

Contactar

Eficientes y compactos en el sistema

Motores síncronos IE5+

Eficiente. Higiénico. Compacto.
Fabricamos la nueva generación de motores síncronos IE5+ de NORD para usos en la logística interna y en el ámbito de la industria alimentaria y de las bebidas.

DuoDrive con motor IE5+ integrado

Dos en uno.
DuoDrive es un revolucionario concepto de motorreductor integrado con diseño lavable. Un motor IE5+ de alto rendimiento con un reductor coaxial de un tren en un único cárter.

NORDAC PRO

Un producto, todas las ventajas
El NORDAC PRO es el variador de frecuencia para todas las tareas de accionamiento. Incluso en su versión básica SK 500P, el NORDAC PRO ofrece una enorme versatilidad.

NORDAC ON y ON+

Muy centrado, funcionamiento optimizado
El variador de frecuencia descentralizado satisface sobre todo los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal.

Cuestiones de rendimiento energético

Total Cost of Ownership

Reducción de los costes totales
Nuestra meta es reducir el Total Cost of Ownership (TCO) de nuestros clientes. Esto incluye todos los costes relacionados con la adquisición, el funcionamiento, las posibles reparaciones y el reciclado de un sistema de accionamiento.

Normativas globales sobre rendimiento

Normativas nacionales
Nuestra amplia gama de motores eléctricos que cumplen las normativas sobre rendimiento y reglamentos convencionales a nivel mundial. Nuestros potentes y robustos motores se utilizan en numerosas aplicaciones y pueden combinarse con todos los reductores NORD.

LogiDrive®

Soluciones de accionamiento de elevado rendimiento energético
Las aplicaciones y requisitos de nuestros clientes son extremadamente individuales. Nosotros ofrecemos soluciones seguras y probadas en la industria, tanto si se trata de soluciones estándar como de soluciones de rendimiento optimizado o con una reducción de variantes.

Comuníquese con su persona de contacto en NORD

Tenga en cuenta nuestra política de privacidad.

NORD Newsletter - Dese de alta y sáquele el máximo partido

Dese de alta ahora para recibir nuestra newsletter y mantenerse siempre al corriente de todo. Descubrirá qué es lo que impulsa al sector, obtendrá acceso a nuestros conocimientos prácticos y podrá echar un vistazo entre las bambalinas de NORD DRIVESYSTEMS.

Darse de alta en la newsletter