Gran flexibilidad gracias a un enorme sistema modular
NORD DRIVESYSTEMS es conocido por sus reductores, motores eléctricos y variadores de frecuencia de alta calidad, y debido a sus conocimientos sobre aplicaciones y su gran capacidad de producción, ha pasado de fabricar reductores a convertirse en un socio en la cadena de valor para soluciones integrales de tecnología de accionamiento. Su gama total de productos también incluye reductores industriales para pares de salida de hasta 282 kNm, diseñados para todo tipo de aplicaciones de carga pesada.
Su gama total de productos también incluye reductores industriales para pares de salida de hasta 282 kNm, diseñados para todo tipo de aplicaciones de carga pesada. Ahora queremos aprovechar un ejemplo de uso para mostrarles cómo a partir del sistema modular de NORD se crean soluciones de accionamiento individuales y combinables que se suministran con unos plazos de entrega muy breves. Esto es posible gracias al gran nivel de integración vertical de los productos NORD. NORD DRIVESYSTEMS no solo monta todos los módulos y componentes decisivos para las soluciones de accionamiento, como los engranajes, el cárter, los bobinados y la electrónica de accionamiento, sino que también los desarrolla, fabrica y prueba en sus propias instalaciones. Ciertamente, el concepto modular es por lo que se caracterizan los reductores industriales, pero además también conforma la base para la electrónica de accionamiento NORD de uso universal y para los tamaños normales de motorreductor para los más diversos sectores, desde el de la logística interna hasta el de la alimentación pasando por el de la mercancía a granel, tal como puede verse en la actualidad en la gama de productos de alto rendimiento.
Combinados con los variadores de frecuencia y los motores NORD, los reductores industriales del sistema modular MAXXDRIVE® para soluciones de accionamiento a medida forman un potente equipo de accionamiento que aúna fuerza e inteligencia. Los reductores industriales MAXXDRIVE® permiten desde una gran variedad de opciones individuales hasta soluciones especiales específicas para cada sector. Los numerosos modelos y componentes ofrecen una cantidad casi ilimitada de posibilidades de individualización, basada siempre en las necesidades del cliente. Mediante el ejemplo de un puente levadizo de accionamiento electromecánico ilustramos la gran eficiencia y las opciones de diseño de la gama de productos NORD, desde los reductores industriales hasta la tecnología de accionamiento electrónica. Para abrir y cerrar un puente levadizo de varias toneladas de peso hacen falta pares enormes. Al mismo tiempo, el puente se mueve muy lentamente y antes de alcanzar sus posiciones finales, el movimiento debe dosificarse con extremada precisión para no dañar ni la estructura ni la mecánica.
Cientos de toneladas bajo control electromecánico
Los puentes levadizos pueden accionarse hidráulicamente. Sin embargo, si se tienen en cuenta los costes del sistema, energéticos y de mantenimiento, un motor eléctrico potente y eficiente con un robusto reductor industrial y un variador de frecuencia inteligente a modo de control suele ser una alternativa más económica, fiable y de menor tamaño. En un caso real, nuestros expertos en aplicaciones diseñaron un accionamiento electromecánico a partir de dos reductores industriales MAXXDRIVE® con variadores de frecuencia descentralizados. Estos accionan un piñón que engrana en una corona dentada. Esta mueve un mecanismo de palanca que hace girar el puente alrededor del punto de apoyo. Los dos variadores de frecuencia regulan la velocidad de los accionamientos, y el control del proceso sincroniza la velocidad de ambos accionamientos ajustando los pares.
Ingeniería para una solución integral
Por descontado, un concepto de accionamiento semejante no surge solo a partir del sistema de productos modular. Aquí es donde entra en juego el departamento de ingeniería para aplicaciones de NORD DRIVESYSTEMS, que ayuda al cliente a desarrollar la aplicación y diseña y fabrica una solución de accionamiento integral, lista para su instalación y puesta en servicio y adaptada a las necesidades y especificaciones del cliente. ¿Qué requisitos plantea el accionamiento de un puente? No cabe la menor duda de que debe requerir poco mantenimiento y debe tener la mayor vida útil posible. También debe abrir y cerrar el mecanismo varias veces al día de manera fiable sean cuales sean las condiciones meteorológicas. En caso de que una de las piezas falle, el accionamiento debe poder funcionar en modo emergencia, y siempre que hagan falta reparaciones, las piezas defectuosas deben poder cambiarse rápidamente. Por último, en las posiciones finales, sobre todo cuando el puente está abierto, debe ser posible bloquear el sistema de accionamiento.
Reductores industriales: cuestión de dimensionamiento
A partir de la gama de productos y los parámetros físicos necesarios, como la potencia de accionamiento, el par y la velocidad, se escogen el motor eléctrico, el reductor industrial y el variador de frecuencia adecuados para regular el comportamiento del accionamiento con total precisión. A esto se añade un freno independiente para garantizar la parada segura en todas las posiciones – incluso con el motor principal desmontado – y un motorreductor auxiliar para las tareas de marcha lenta, funcionamiento de emergencia y marcha de prueba. En caso de emergencia, el reductor auxiliar también debe poder manejarse manualmente. Todos los componentes se equipan con una protección anticorrosión adaptada a las condiciones del entorno y se suministran en un único bastidor como sistema de accionamiento totalmente montado, fácil de transportar y listo para la puesta en servicio. NORD ha desarrollado su propio software para calcular y escoger el sistema de accionamiento adecuado. Sin embargo, incluso tras determinar el tamaño apropiado del reductor, el sistema modular de reductores industriales MAXXDRIVE® sigue ofreciendo una gran cantidad de opciones de combinación. Aquí entran en juego, sobre todo, los conocimientos y experiencia específicos sobre la aplicación de los ingenieros de NORD, que escogerán la mejor opción posible.
Amplia gama de productos para una individualización exacta
Los reductores industriales MAXXDRIVE® se fabrican en once tamaños y como reductor ortogonal de tres o cuatro trenes y como reductor de ejes paralelos de dos o tres trenes. Además de esta serie básica de uso universal, la gama de reductores industriales también incluye las series:
- MAXXDRIVE®-XT
Reductores ortogonales de dos trenes que ofrecen elevados rendimientos con relaciones de transmisión bajas, por ejemplo, para cintas transportadoras. Gracias al ventilador axial integrado y a las adaptaciones constructivas, como un flujo optimizado de aire de refrigeración, no es necesario utilizar un equipo de refrigeración externo. - MAXXDRIVE®-XD
Reductores de ejes paralelos de tres o cuatro trenes que gracias a la mayor distancia entre ejes logran el máximo espacio de instalación para una disposición en forma de U (entrada y salida en el mismo lado del reductor), por ejemplo al instalarse en mecanismo elevador. Los cárteres se han optimizado para cargas externas y una tapa de inspección facilita el mantenimiento. - MAXXDRIVE®-XJ
Reductores ortogonales de tres trenes que gracias a una posición adicional del eje de entrada («J Mount») garantizan la máxima flexibilidad y libertad de diseño.
A partir de su principio de productos modulares, NORD proyecta sistemas de accionamiento integrales e individuales para cada cliente para el funcionamiento con cargas pesadas y los suministra con unos plazos de entrega muy breves. Esto es posible gracias a nuestra amplia oferta de variadores de frecuencia, motores, reductores y componentes como acoplamientos, frenos, opciones de refrigeración, bastidores y muchos más. Por ejemplo, ponemos a su disposición los más diversos modelos para ejes de entrada y de salida, fijaciones, sistemas de obturación, antirretornos, accionamientos auxiliares, equipos de refrigeración y sensores para supervisar el estado del accionamiento.
Integración y sistema modular coherentes
Con DuoDrive, NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado un revolucionario motorreductor en el que se integran un motor síncrono IE5+ y un reductor coaxial de un tren en un solo cárter. A pesar de esta novedosísima construcción, no se ha renunciado a puntos esenciales: completa compatibilidad con todo el sistema modular NORD, completa compatibilidad con todos los estándares del mercado y la diversidad de opciones del sistema modular de NORD en el propio DuoDrive. Esto queda patente en la amplia gama de potencia, que se aloja en seis etapas de 0,35 a 1,5 kW en un único tamaño. Una vez se ha escogido la potencia adecuada para el cárter compacto, todas las opciones están disponibles a medida:
el uso de rodamientos de salida reforzados con capacidad de carga aumentada permite soportar cargas externas mayores (dirección radial/axial). Un brazo de reacción adicional es una solución compacta y sencilla para asegurar un motorreductor con eje hueco. También hay disponible una protección opcional para el eje hueco rotativo que protege el eje de salida contra partículas de polvo y suciedad. La limpieza también queda garantizada mediante una tapa del reductor en modelo lavable. Una obturación doble del eje del lado del accionamiento con dos retenes del eje ofrece mayor fiabilidad funcional. El sistema modular incluye diversos materiales de alta calidad entre los que se puede escoger en función de la aplicación. Los índices de protección disponibles son IP55, IP66 e IP69K.
Solución plug and play con interfaz Ethernet flexible
NORD DRIVESYSTEMS amplía periódicamente su gama de variadores de frecuencia añadiendo nuevas soluciones orientadas al futuro a su extensa gama de productos modulares de electrónica de accionamiento descentralizada. El ejemplo más reciente es el NORDAC ON, que se ha desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal en el ámbito de los almacenes y para funcionar con el motorreductor DuoDrive, y que se caracteriza por integrar una interfaz Ethernet, por su plena conectividad y por su construcción extremadamente compacta. El NORDAC ON. es un variador compacto e inteligente para uso descentralizado. Se monta directamente sobre el motor y cubre las gamas de potencia más pequeñas de hasta 1,0 kW. En estos momentos se está preparando una ampliación de la gama de potencia hasta los 2,2 kW.
Está disponible en dos variantes: mientras el NORDAC ON se ha diseñado para usos con motores asíncronos, el NORDAC ON+ es ideal para combinarlo con motores síncronos y amplía la gama de productos de alto rendimiento de NORD relacionados con la nueva generación de motores IE5+ y el motorreductor DuoDrive. Ambas variantes modulares del variador cuentan con una interfaz Ethernet integrada, lo que permite integrarlos en instalaciones de automatización sin el más mínimo problema. Tanto si se trata de ProfiNET, EtherNET IP o EtherCAT, el protocolo que se desee puede configurarse fácilmente a través de los parámetros. Todas las conexiones son conectables para un montaje, puesta en servicio y mantenimiento in situ rápidos, sencillos y con la menor cantidad de errores posible. El equipamiento también incluye una interfaz de diagnosis, cuatro entradas digitales y, en el caso del NORDAC ON+, una interfaz para encoder. Como opciones se dispone de seguridad funcional (STO) y de resistencias de frenado internas para procesos de arranque y parada dinámicos.
Funciones escalables para todas las tareas de accionamiento
En principio y de acuerdo con la filosofía del sistema modular, todos los variadores NORD se pueden configurar de manera flexible para sus tareas y tanto su gradiente de funciones como su equipamiento son escalables. Esto permite adaptarlos con flexibilidad a cualquier aplicación. Además, se instalan rápidamente, se manejan sin ningún tipo de complicación y son compatibles con todos los sistemas de bus y controles convencionales en el mercado. Características útiles como la funcionalidad PLC para funciones relacionadas con el accionamiento, una función de ahorro de energía a carga parcial, el control de posicionamiento POSICON, choppers de frenado integrados para el funcionamiento en 4 cuadrantes y la seguridad funcional con STO y SS1 garantizan un elevado aprovechamiento de la aplicación. Los variadores funcionan en lazo abierto o en lazo cerrado y se han diseñado para el manejo de motores tanto asíncronos como síncronos. En este sentido, su precisa regulación vectorial de corriente consigue el par perfecto en las más diversas situaciones de carga y velocidad. La homogeneidad de toda la serie de productos NORDAC garantiza un gradiente de funciones comparable, un manejo uniforme y opciones comunes para todos los variadores de frecuencia NORD.