Noticias –
DuoDrive: el sistema de accionamiento perfecto para la logística interna
De alto rendimiento y extremadamente compactas: así deben ser las soluciones de accionamiento para la logística interna. El nuevo motorreductor DuoDrive de NORD ha sido especialmente desarrollado para estos requisitos. El DuoDrive necesita poco espacio de montaje y tiene el mayor rendimiento de una combinación de motorreductor en esta clase de potencia.
Bargteheide, 2021-05-26
Con DuoDrive, NORD DRIVESYSTEMS ofrece la solución de accionamiento ideal para instalaciones de transporte en la industria de la alimentación y la logística interna. El motorreductor, en trámite de patente, está compuesto por un motor síncrono de imán permanente y alto rendimiento IE5+ y un reductor coaxial de un tren. Ambos componentes se integran por completo en el cárter, por lo que el DuoDrive es mucho más estrecho que los productos de la competencia. De esta forma ofrece un menor ancho de pasillo en aplicaciones de transporte.
Con un 92 %, actualmente el DuoDrive alcanza el mayor rendimiento de sistema de su clase de potencia. El motor IE5+ es el que garantiza este rendimiento máximo al cubrir una amplia gama de pares, por lo que es ideal para un funcionamiento económico en el rango de la carga parcial, en el cual funcionan la mayoría de aplicaciones en la logística interna.
Además, gracias a las pocas pérdidas, el DuoDrive no necesita refrigeración mediante ventilador, resultando así extremadamente silencioso [máx. 65 dB(A)]. En las aplicaciones de la logística interna, como p. ej. en los mostradores de facturación en el aeropuerto o en la entrega de mercancía en el ámbito B2C, el funcionamiento silencioso resulta una gran ventaja.
No obstante, el DuoDrive convence no solo por su elevada densidad de potencia sino también por su construcción compacta. Gracias a su par constante a lo largo de un amplio rango de velocidades, el motorreductor también permite reducir la cantidad de variantes y con ello reducir los costes operativos totales (TCO). El DuoDrive se diseña individualmente para cada aplicación y se dimensiona de manera específica en función del espectro de carga de cada instalación.