Noticias –
Potentes soluciones de accionamiento para los procesos de mezcla y agitado
Para mezcladoras y agitadores, NORD DRIVESYSTEMS ofrece sus reductores industriales MAXXDRIVE®, que gracias a su elevada densidad de potencia, su fiabilidad y su vida útil mueven fácilmente cantidades ingentes de producto.
Bargteheide, 2021-08-17
En aplicaciones de mezcla y agitado, los rodamientos están sometidos a elevadas cargas radiales y axiales debido a la naturaleza del proceso. Y aquí es donde los reductores industriales MAXXDRIVE® de NORD demuestran su fuerza. Gracias a su diseño robusto y optimizado, y a sus componentes de alta calidad, estos reductores de gran tamaño, con pares de salida entre 15 y 282 Nm, ofrecen los mayores niveles de capacidad de carga y seguridad operativa a la vez que garantizan un funcionamiento fiable incluso en condiciones extremas. El compacto diseño optimizado con FEM logra la máxima fuerza y rigidez. Todos los puntos de los rodamientos están integrados en el cárter, de modo que el mismo no presenta ninguna superficie de sellado que pudiera acabar sometida a pares y fuerzas radiales. Además, los grandes rodamientos de baja fricción también aseguran una capacidad de carga axial y radial extremadamente elevada.
NORD también ofrece una variada gama de variantes opcionales para los procesos de mezcla y agitado. Estas opciones incluyen un modelo para agitador (rodamiento VL2) con mayor distancia entre los rodamientos y un rodamiento reforzado para el eje de salida, así como un modelo Drywell (rodamiento VL3) con un deflector de aceite adicional e indicador de fuga de aceite o sensor de aceite. Por otro lado, el modelo “True Drywell” (rodamiento VL4 o VL6 sin brida de salida) ofrece la máxima seguridad contra fugas gracias a su bajo nivel de aceite y a que el tubo de protección está fijo. Todas las obturaciones de contacto se encuentran por encima del nivel de aceite, por lo que básicamente puede descartarse cualquier fuga.
Además, el adaptador SAFOMI IEC (Sealless Adapter For Mixers) garantiza incluso mayor seguridad operativa para los accionamientos instalados en agitadores. Este adaptador combina en un solo componente las funciones de un adaptador IEC estándar y las de un depósito de expansión de aceite. Así ahorra al usuario el lento proceso de instalación de depósitos y mangueras para el aceite y al mismo tiempo elimina la necesidad de instalar retenes radiales del eje, los cuales tienden a desgastarse.
Encontrará más información aquí: MAXXDRIVE Safomi