Noticias –
Los accionamientos de NORD son clave para reducir el TCO
¿Cuán económica puede llegar a ser una inversión? Si analizamos la vida útil de los sistemas de accionamiento, el precio de compra solo constituye un 15 % del Total Cost of Ownership, mientras que el 85 % restante resulta de los procesos descendientes. Por tanto, en el momento de realizar la adquisición, además de los costes de inversión también es importante tener en cuenta los costes energéticos y el funcionamiento continuo. El concepto Total Cost of Ownership (TCO) ayuda a esto.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/efficiency_ie5_tco_graph_contentimagelarge770x0-12.jpg)
Bargteheide, 2022-09-13
Los dos mayores factores para reducir el TCO son el consumo energético y el número de versiones de accionamiento utilizadas. No obstante, el objetivo de reducir el consumo energético entra en conflicto con el de reducir la cantidad de variantes. Planificar un sistema con accionamientos diseñados para alcanzar el punto operativo energéticamente más eficiente conlleva costes de inversión óptimos y un funcionamiento comparativamente económico de los motores, con independencia de su clase de rendimiento. Sin embargo, obliga a gestionar y mantener varias versiones de accionamiento durante toda la vida útil del sistema.
A pesar de que diseñar un accionamiento con el objetivo de ahorrar energía lleva a un elevado número de versiones, el objetivo de reducir la cantidad de versiones es ofrecer los pares y velocidades que el sistema necesita, pero con la menor cantidad de versiones que sea económicamente posible. Esto permite ahorrarse los costes inherentes a la administración, el mantenimiento y el almacenamiento, pero los costes energéticos suelen aumentar. Por eso, al diseñar el accionamiento es importante armonizar estas dos áreas de conflicto.
Condition monitoring para predictive maintenance
El condition monitoring y el predictive maintenance también desempeñan un papel fundamental en la reducción del TCO en aplicaciones de la Industria 4.0. Registrar los datos y el estado del accionamiento de manera periódica o continua permite detectar precozmente los cambios y reducir la cantidad de paradas no programadas.
El enfoque de NORD para reducir el TCO
Para reducir el Total Cost of Ownership, NORD DRIVESYSTEMS plantea un enfoque integral que incluye una serie de estrategias de optimización para identificar y aumentar el potencial de rendimiento, desde el sistema modular hasta el uso de tecnologías potentes, durables y económicas, pasando por el cálculo individual del TCO y conceptos de servicio y mantenimiento inteligentes.
NORD ofrece soluciones de accionamiento para reducir los costes del ciclo de vida, por ejemplo,
- con su gama de productos de alto rendimiento (el motorreductor patentado DuoDrive, el motor síncrono IE5+, los variadores de frecuencia descentralizados NORDAC ON/ON+)
- o con su solución LogiDrive .
¡Descubra más sobre reducir el TCO con los accionamientos de NORD!