Noticias –
Mayor rendimiento con los motores IE5+
Independientemente de si se utilizan en los ámbitos de Correo postal y paquetería, aeroportuario o de almacenaje, los motores síncronos IE5+ de NORD contribuyen notablemente a aumentar el rendimiento de los sistemas. Y además permiten reducir de manera sustancial las variantes necesarias para el sistema en su conjunto, gracias a lo cual se logra reducir el ROI (retorno de la inversión) y el TCO (Total Cost of Ownership).
![webnews_campaign_teaser_IE5](../../../../media/images/img-content/news_1/campaign_teaser_ie5_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-03-29
Combinados con un variador de frecuencia, los motores IE5 de NORD ofrecen un par constante en una amplia gama de velocidades y cuentan con una elevada capacidad de sobrecarga. Así se logra reducir considerablemente la cantidad de variantes de accionamiento que el sistema necesita. Esto racionaliza los procesos de producción, logística, almacenamiento y servicio, minimiza los costes administrativos y reduce el Total Cost of Ownership (TCO).
Los motores IE5+ consiguen una eficiencia de hasta el 95 %. Además, estos motores de imanes permanentes tienen un rendimiento óptimo de consumo energético, incluso en los rangos de carga y velocidad parciales.
Versiones y tamaños:
- Modelo con ventilador, una capacidad de sobrecarga especialmente elevada y gran robustez para aplicaciones en el ámbito de la logística interna
- Tamaño 71 para rangos de potencia entre 0,35 y 2,2 kW
- Tamaño 90 para rangos de potencia entre 1,1 y 4 kW
Los motores IE5+ son compatibles con el sistema modular de NORD y pueden instalarse en todos los reductores del fabricante. Otra de sus ventajas es la conexión flexible vía montaje directo, NEMA o IEC; como opción, los motores pueden equiparse con un encoder integrado o un freno mecánico.
¡Descubra más sobre las ventajas de los motores síncronos IE5+ de NORD!