Noticias –

En las profundidades de las montañas: los reductores industriales de NORD triunfan en un gigantesco proyecto de construcción

El proyecto «Linthal 2015» preveía la construcción a una profundidad de entre 600 y 1700 m de una cámara subterránea para una nueva central hidráulica de acumulación por bombeo en los Alpes Suizos. Con una inclinación extrema de 45 grados y una diferencia de altura de aproximadamente 180 m, las cintas transportadoras extraían unas 500 t de material excavado a la hora sin hacer pausa alguna y se accionaban con reductores industriales de NORD.

Bargteheide, 2019-04-01

La cámara subterránea es el corazón del gigantesco proyecto de ampliación «Linthal 2015». Está formada por una cámara para maquinaria que mide 150 m de largo por 30 m de ancho y tiene una altura máxima de 53 m, y por una cámara a parte que alberga los transformadores y que mide unos 130 m de largo por 20 m de ancho y tiene una altura de 25 m. Los trabajos de excavación de estas dos cámaras se realizaron de forma ininterrumpida, es decir, que se trabajó en 3 turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada día se extraían de la montaña unos 800 m³ de roca y entre las dos cámaras se excavaron casi 2 445 000 m³.

Los reductores industriales de NORD se utilizaron en las cintas transportadoras ubicadas en el área central del proyecto «Linthal 2015». Cada hora, dos cintas transportadoras en forma de S transportaban 500 t de material a lo largo de una distancia de unos 260 metros. Después, el material extraido se llevaba hasta una planta de triturado. La cinta transportadora que se usó para esto se accionó con un reductor industrial de NORD con control de freno que al mismo tiempo generaba electricidad. La segunda cinta transportaba el material triturado hasta la planta para la grava, donde se almacenaba hasta que se necesitaba para trabajos posteriores.

El gerente de la empresa de construcción quedó extremadamente satisfecho con los productos y servicios de NORD. Le impresionó en especial la gran disponibilidad de suministro, ya que solo se tardó diez semanas desde que se realizó el pedido hasta que el mismo se entregó. Asimismo, también alabó la excelente relación calidad-precio, el inmejorable asesoramiento y la gran calidad de los productos NORD.