Noticias –

Hasta lo más alto con los accionamientos NORD

La empresa checa STROS suministra montacargas para construcción a clientes de todo el mundo. Tras la edificación de la "Moscow City", ahora los montacargas utilizados durante las obras se están usando para levantar ocho rascacielos. Estos montacargas funcionan con soluciones de accionamiento de alto rendimiento, a medida y totalmente fiables de NORD.

Bargteheite, 2019-06-11

Con una altura de casi 340 m, la Torre Mercury es, actualmente, el edificio más alto de Europa. Para trabajar a semejantes alturas, los montacargas deben ser rápidos y deben poder resistir ráfagas de viento de hasta 20 m/s. Los montacargas de STROS soportan cargas de hasta 3200 kg y se desplazan a una velocidad de hasta 100 m por minuto. Debido a que en el lugar de las obras no se podría hacer absolutamente nada sin estos dispositivos, es imperativo que los montacargas funcionen sin interrupción. Para ello, NORD desarrolló un concepto con hasta tres motorreductores ortogonales que funcionan de forma independiente y por tanto permiten eliminar casi por completo los tiempos de parada. Los motores se equiparon con resistencias de frenado externas y frenos de disco electromagnéticos que pueden activarse manualmente. Esta solución integral a medida incluye un variador para el armario de distribución con función de mecanismo elevador. De esta forma se garantiza que los motores arranquen y paren con suavidad y que el posicionamiento sea muy preciso.

STROS utiliza las soluciones de accionamiento de configuración a medida de NORD DRIVESYSTEMS desde 1997. En función de cada proyecto, estas soluciones se suministran, por ejemplo, con unidades que satisfacen requisitos de instalación específicos, con rodamientos reforzados o con un cárter fabricado con materiales especiales o con diseño ATEX o NEC. Los variadores para el armario de distribución están disponibles para los sistemas de control con diferentes clases de potencia y con funciones adaptadas.

Además de montacargas para la construcción, STROS también suministra ascensores para pasajeros y elevadores de carga, ascensores especiales y de instalación permanente, dispositivos elevadores, plataformas de trabajo y soluciones a medida. Y todos estos equipos se accionan con motores NORD.