Noticias –
Nuevos variadores de frecuencia de NORD
NORD DRIVESYSTEMS ha lanzado al mercado un variador para armario de distribución de última generación con la máxima funcionalidad, conectividad y modularidad: el NORDAC PRO SK 500P. Los variadores cuentan con un gran número de interfaces para la comunicación y los buses de campo, con características innovadoras y con variadas posibilidades de ampliación.
Bargteheide, 2020-03-18
Los nuevos variadores de frecuencia modulares de la familia NORDAC PRO tienen la posibilidad de ampliarse funcionalmente mediante módulos enchufables de control, seguridad y opcionales. Asimismo, también ofrece a los usuarios un diseño extremadamente compacto en formato libro. Este tipo de diseño ahorra espacio en el armario de distribución y permite instalarlos uno al lado del otro. Los variadores de frecuencia están disponibles para rangos de potencia de 0,25 a 5,5 kW. Aparte de la interfaz CANopen estándar, un multichip para Ethernet Industrial permite usar los estándares Ethernet más importantes a través de una única interfaz. Ya sea para ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK o EtherCAT; el protocolo necesario puede establecerse fácilmente a través de parámetros. Los dispositivos también pueden parametrizarse a través del puerto USB sin necesidad de corriente (programación en la unidad). Otra novedad es la ranura para tarjeta SD para almacenar y transferir parámetros.
Perfectos para todas las aplicaciones
La nueva solución de NORD para la instalación en armarios de distribución está disponible como variador para máquinas (SK 500P) y como variador para aplicaciones (SK 530P y SK 550P). A diferencia del variador para aplicaciones totalmente equipado, el variador para máquinas es un dispositivo económicamente optimizado con un número reducido de interfaces que, no obstante, tiene también la capacidad de llevar a cabo tareas funcionalmente exigentes, como la de PLC integrado, el control de circuito cerrado y el posicionamiento. El SK 530P también cuenta con una ranura para tarjeta SD, una interfaz USB, una interfaz de encóder y la posibilidad de ampliación a través de un módulo opcional SK CU5. Por otro lado, el SK 550P es la primera opción para la conexión a sistemas de control a través de Ethernet industrial.