Noticias –
Todo para la ingeniería mecánica: NORD en la FMB
Del 5 al 7 de noviembre de 2024, NORD DRIVESYSTEMS presentó una variada gama de productos para la ingeniería mecánica en el recinto ferial de Bad Salzuflen. En stand D2 del pabellón 20, los visitantes pudieron descubrir más sobre las soluciones de accionamiento del proveedor. Estas se centraron sobre todo en los motores síncronos IE5+ de alto rendimiento energético y en los variadores de frecuencia descentralizados NORDAC ON/ON+.
Bargteheide, 2024-10-22
Los motores síncronos IE5+ de NORD ofrecen el máximo nivel de rendimiento y fiabilidad operativa. De hecho, superan la mayor clase de rendimiento definida y se caracterizan por un diseño compacto e higiénico que requiere muy poco espacio de instalación. Además, están disponibles en diversas versiones, como por ejemplo, como motor de superficie lisa TENV, como motor TEFC con aletas de refrigeración y como motorreductor DuoDrive integrado. En cuanto a potencia, varían entre los 0,35 y los 4 kW, en función de la versión.
Electrónica de accionamiento descentralizada
Los variadores de frecuencia descentralizados NORDAC ON/ON+ han sido diseñados para rangos de potencia de entre 0,37 y 3 kW. Se caracterizan por un diseño compacto, por ser totalmente enchufables y por su gran fiabilidad. Estos económicos variadores de fácil mantenimiento también cuentan con función PLC para las funciones relacionadas con el accionamiento (PLC integrado) y una interfaz Ethernet. El NORDAC ON puede combinarse con motores asíncronos, mientras que el NORDAC ON+ funciona con motores síncronos IE5+.
Versátiles variadores para armario de distribución
El NORDAC PRO SK 500P de NORD es un convertidor de armario apto para prácticamente cualquier aplicación de accionamiento. Con su formato tipo libro, este variador convence por su elevada capacidad de sobrecarga y está disponible en diversas variantes. Además, cubre un rango de potencia de 0,25 a 22 kW, que se ampliará en el futuro, y cuenta con características adicionales como las interfaces Ethernet USB, multiencoder y multiprotocolo.
Con un ojo puesto siempre en el accionamiento
Con la NORDCON APP para el mantenimiento y la puesta en servicio móvil de los variadores de frecuencia, NORD permite diagnosticar, analizar, parametrizar y supervisar los sistemas de accionamiento a través de un terminal móvil. El adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT puede utilizarse directamente con el variador de frecuencia y permite acceder a los datos del accionamiento cómodamente desde el móvil y controlar el acceso al mismo tiempo.