Noticias –

NORD DRIVESYSTEMS en SPS – Soluciones de producción inteligentes en Nuremberg

Del 12 al 14 Noviembre, en el pabellón 3A, Stand 451, la atención se centrará en los siguientes temas: Eficiencia energética, motores IE5+, electrónica de accionamiento descentralizada -con nuevas funciones- y el software NORDCON actualizado.

Bargteheide, 2024-10-31

«A timpo para el SPS, nuestros convertidores de frecuencia descentralizados NORDAC ON incorporan nuevas funciones en el ámbito de la seguridad funcional», afirma el director de marketing Jörg Niermann. «Además de STO y SS1, están equipados con SLS, SMS y SSM». La integración en entornos Ethernet existentes es posible a través de PROFIsafe y FSoE. Los inversores se caracterizan por su diseño compacto, total conectividad y alta fiabilidad. Están diseñados para un rango de potencia de 0,37 kW a 3,7 kW. Otras características son el PLC a bordo y una interfaz Ethernet integrada. Profinet, EtherNet/IP y EtherCAT pueden configurarse mediante parámetros.

Máxima eficiencia

Los convertidores de frecuencia NORDAC en combinación con los motores síncronos IE5+ de NORD se encuentran entre los sistemas de accionamiento más eficientes del mercado. Los motores superan la clase de eficiencia más alta definida y se caracterizan por su diseño compacto e higiénico en un espacio de instalación muy reducido. Su potencia varía entre 0,35 kW y 4 kW, según la versión.

NORDAC LINK: instalación rápida, mantenimiento sencillo

El convertidor de frecuencia NORDAC <i>LINK</i> SK 250E ofrece una solución de accionamiento flexible y cómoda para instalación descentralizada y es adecuado para el montaje en pared cerca del motor. Está disponible en las clases de protección IP55 e IP65, y cubre un rango de potencia de 0,37 kW a 7,5 kW. El inversor puede configurarse libremente y su total conectabilidad permite una instalación rápida. El interruptor de mantenimiento integrado y el control manual local facilitan la puesta en marcha y el mantenimiento.

NORDAC PRO SK 500P - reducción de variantes en el armario eléctrico

El convertidor de frecuencia para armario eléctrico NORDAC <i>PRO</i> SK 500P en formato de libro convence por su elevada capacidad de sobrecarga y está disponible en diversas variantes. Los equipos están disponibles actualmente hasta 22 kW inclusive, pero la gama de potencia se ampliará próximamente hasta 160 kW incluída. Otros aspectos destacados son las interfaces USB, multicodificador y Ethernet multiprotocolo, el PLC integrado y la función de posicionamiento POSICON.

Puesta en servicio y servicio móvil

NORD también ha actualizado la herramienta de software NORDCON y presentará la última versión en Núremberg. El software actualizado ofrece nuevas funciones para facilitar aún más la parametrización y la supervisión de los accionamientos. Es un complemento ideal para la NORDCON <i>APP</i> y el stick Bluetooth NORDAC ACCESS BT .

¡Obtega aquí su entrada!