Noticias –
Innovación técnica para procesos de mezcla y agitado
Los reductores industriales MAXXDRIVE® son ideales para mezcladoras de gran tamaño. Con el adaptador SAFOMI, NORD presenta una innovación técnica en este campo de aplicaciones: una brida con un depósito de expansión de aceite integrado, lo que aumenta su fiabilidad operativa y requiere de menos piezas de desgaste.
Bargteheide, 2020-07-20
Los reductores industriales MAXXDRIVE® de NORD garantizan un funcionamiento fiable incluso en condiciones extremas para industrias que utilizan procesos de mezcla y agitado. En el campo de las aplicaciones con agitadores, los reductores industriales MAXXDRIVE® pueden ahora equiparse con un adaptador SAFOMI IEC. SAFOMI es el acrónimo para Adaptador sin Juntas para Mezcladoras. Este adaptador IEC especial combina las funciones de un adaptador IEC estándar y las de un depósito de expansión de aceite en un solo componente. SAFOMI está disponible para reductores de ejes paralelos en tamaños de 7 a 11, es decir, para pares de salida de un máximo de 25 a 75 kNm. La compacta combinación de reductores industriales MAXXDRIVE® con un adaptador SAFOMI IEC y un motor de accionamiento es la mejor opción para reducir la cantidad de piezas de desgaste y accesorios en aplicaciones con mezcladoras y agitadores. El adaptador SAFOMI-IEC es de diseño compacto y simple, y está equipado con un depósito de expansión de aceite. No son necesarios depósitos de aceite, mangueras, ni retenes radiales de eje, que son susceptibles a fugas y al desgaste entre el reductor y el cilindro IEC. El cambio al adaptador SAFOMI-IEC en lugar del adaptador IEC estándar para accionamientos aumenta la fiabilidad operativa y reduce los costes de mantenimiento. Los niveles y cantidades necesarias de aceite son menores, y gracias a una menor cantidad de componentes adjuntos, se reduce el espacio necesario para la instalación.