Noticias –
NORD garantiza la producción de panecillos de Fine Lady Bakeries
Puede confiar en la disponibilidad del servicio y las entregas de pedidos de NORD DRIVESYSTEMS incluso en casos de emergencia. Cuando Fine Lady Bakeries, un productor de productos de panadería y repostería con sede en Banbury (Inglaterra) necesitó sustituir un reductor averiado de vital importancia en su cámara de fermentación, NORD DRIVESYSTEMS le suministró rápidamente un reductor con un eje especial, diseñado y adaptado a partir de la gama estándar de NORD.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46516.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46516.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46516.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46516.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46516.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46516.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46516.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-10-05
Después de tomar las medidas básicas del reductor averiado de la competencia, el cual ya se encontraba fuera de stock, resultó evidente la necesidad de mantener el tamaño y la longitud del eje del reductor original para que coincidieran con las dimensiones del acoplamiento de entrada y del par de salida. Una vez calculada la carga axial, NORD optó por instalar un reductor industrial MAXXDRIVE del tamaño 8 con un par nominal de 31.000 Nm y una fuerza de avance axial de 140.000 N. Los reductores industriales MAXXDRIVE están especialmente diseñados para aplicaciones de carga pesada y ofrecen elevados pares de salida, desde 15.000 hasta 25.000 Nm, así como un funcionamiento silencioso y una prolongada vida útil. Los reductores están disponibles como modelos coaxiales o de engranaje cónico y cuentan con rodamientos de alta calidad y bajo nivel de fricción, así como con un cárter monobloque resistente a torsiones.
Tiempos de entrega mínimos a pesar de la fabricación de un eje especial
Los plazos de entrega para reductores de gran tamaño específicos para un cliente pueden variar entre las cuatro (para reductores estándar) y las dieciséis semanas (para reductores complejos). Además de esto, este reductor necesitaba un eje especial que debía ser diseñado y personalizado en la sede central de NORD en Alemania. Incluso en estas circunstancias, NORD consiguió tener listo el diseño y el presupuesto en 24 horas. El plazo usual de entrega de un reductor con un eje especial es de doce semanas, sin embargo, en este caso, conseguimos reducirlo a menos de seis. El accionamiento fue puesto y continúa en funcionamiento después de haber llevado a cabo las modificaciones necesarias en el bastidor de montaje existente.