Noticias –
Tecnología de accionamiento descentralizada de NORD: versátil, potente y futurista
Tanto para la logística interna como para la tecnología de embalaje, la industria alimentaria, las aplicaciones de bombas o la fabricación de máquinas y piezas, la tecnología de accionamiento descentralizada ofrece ventajas específicas, sobre todo para sistemas a gran escala y sistemas móviles y modulares. NORD DRIVESYSTEMS suministra una variada gama de variadores de frecuencia que puede adaptarse a cualquier aplicación y que se integra en la instalación de manera flexible.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/37070.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/37070.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/37070.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/37070.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/37070.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/37070.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/37070.jpg 2420w)
Brampton, ON, 2021-06-21
Con esta amplia gama de productos modulares de electrónica de accionamiento descentralizada , que se monta directamente sobre el motor o cerca del mismo, NORD DRIVESYSTEMS cubre prácticamente todos los requisitos y aplicaciones. Los componentes del accionamiento tienen un rango de potencia de hasta 22 kW, un PLC integrado para tareas cercanas al accionamiento y un alto grado de conectividad. Además, pueden configurarse libremente y adaptarse de manera individualizada a cualquier aplicación. La tecnología de accionamiento descentralizada de NORD puede integrarse en cualquier arquitectura de automatización, reduciendo notablemente los costes de diseño de la planta.
Estas son las ventajas de la tecnología de accionamiento descentralizada:
- El armario de distribución puede ser más pequeño
- Cableado y cantidad de cables mínimos
- Mantenimiento sencillo
- Puesta en servicio rápida gracias a la preconfiguración de fábrica
- Posibilidad de realizar modificaciones y ampliar el diseño del sistema fácilmente y en cualquier momento
- Menos costes de diseño de la planta
- Menos complejidad del sistema
- Aumento del rendimiento de todo el sistema de accionamiento
Nuestro variador de frecuencia descentralizado:
- NORDAC ON/ON+ – SK 300P: Con interfaz Ethernet integrada para usos en entornos IIoT
- NORDAC LINK – SK 250E: Cómoda solución de accionamiento para instalación cerca del motor
- NORDAC FLEX – SK 200E: El variador más flexible con una variada gama de accesorios
- NORDAC BASE – SK 180E: La versión económica para aplicaciones de accionamiento sencillas
El kit de diseño modular abre la puerta a muchas ampliaciones y opciones plug-and-play. Y la gran compatibilidad de toda la familia de productos con el sistema garantiza un rango de funciones comparable, un manejo homogéneo y opciones comunes para todos los variadores de frecuencia de NORD.