Industria del envasado y el embalaje: tecnología de accionamiento descentralizada con variadores de frecuencia regulados en el envasado final
En la fase de envasado final en la industria del envasado y el embalaje se utilizan sobre todo accionamientos con servomotores centralizados. Sin embargo, por norma general estos accionamientos no son necesarios en aplicaciones con gran inercia de masa o recorridos prolongados, como sucede con las aplicaciones de paletización, estabilización o manipulación. En estos casos, las soluciones de accionamiento descentralizadas, por ejemplo con motores asíncronos regulados, constituyen una alternativa eficiente y económica. En función del tipo de instalación y aplicación, es posible lograr un ahorro de hasta el 50 %.
En la industria del envasado y el embalaje se utilizan principalmente servoaccionamientos clásicos, en concreto, soluciones de accionamiento con servomotores síncronos controlados de manera centralizada. El uso de esta compleja y cara tecnología está perfectamente legitimado en el envasado primario y secundario, puesto que estas fases requieren un posicionamiento exacto y, al mismo tiempo, una elevada dinámica. En cambio, muchas de las aplicaciones en la fase de envasado final no precisan necesariamente el uso de sistemas de servoaccionamiento síncrono. Debido a las elevadas masas y a la mayor inercia, los procesos de esta fase son menos dinámicos. Además, muchas de las funciones servo, como la sincronización de varios ejes, solo se necesitan en contadas ocasiones. En muchos casos, los sistemas de accionamiento asíncronos regulados resultan más eficientes y mucho más económicos; sobre todo si funcionan con variadores de frecuencia descentralizados.
Ventajas económicas de un 50 % en el envasado final
En el envasado final, los sistemas de accionamiento asíncrono son ideales para una serie de aplicaciones, que van desde la manipulación hasta la seguridad del transporte, pasando por la paletización. Debido a sus características específicas resultan una solución ideal para los requisitos especiales de la última etapa del proceso de embalaje, como cargas pesadas, fuerzas elevadas, recorridos prolongados, movimientos lentos, cambios dinámicos de la carga, etc. Y además constituyen una alternativa eficiente y económica a los accionamientos con servomotores síncronos centralizados. Asimismo, en la industria del envasado y el embalaje el uso de variadores de frecuencia descentralizados con «Closed-Loop Control», es decir, con control y regulación en lazo cerrado, también redunda en un enorme ahorro de costes. En función del tipo de instalación y aplicación, es posible lograr un ahorro de hasta el 50 %.
Los motores asíncronos ofrecen ventajas decisivas
Los motores asíncronos alcanzan características cinemáticas similares a las de los servomotores síncronos y, debido a su mayor inercia de masa interna, en caso de cargas elevadas garantizan una mejor regulación y control del movimiento que las soluciones servo clásicas, que deben adaptarse a cada aplicación particular por medio de una enorme relación de transmisión. Además, en el envasado final también garantizan la máxima estabilidad del proceso y reducen las vibraciones y el riesgo de que la carga o la envasadora sufran daños. Más ventajas para la industria del envasado y el embalaje: Hay una gran variedad de motores asíncronos disponibles en todos los mercados, y además requieren muy poco mantenimiento y pueden combinarse con diferentes tipos de reductor y de variador de frecuencia.
Tecnología de accionamiento descentralizada para la industria del envasado y el embalaje
Para el usuario en la industria del envasado y el embalaje, la descentralización de la tecnología de accionamiento se traduce en una puesta en servicio más rápida y unos procesos de mantenimiento y servicio más simples. Y mediante software, p. ej. con configuraciones de fábrica, estos procesos pueden reducirse más incluso. Con un concepto modular, el accionamiento es completamente flexible, puesto que permite transformar la arquitectura de la instalación en cualquier momento y sin necesidad de grandes cambios estructurales, o instalar a posteriori y con facilidad accionamientos adicionales en el armario de distribución sin necesidad de modificaciones. Todo esto resulta en menores costes, mayor eficiencia y la capacidad de escalar o ampliar los equipos fácilmente.
Soluciones de accionamiento eficientes y económicas para el envasado final
Menores costes de adquisición, libertad constructiva durante el diseño de la máquina, puesta en servicio más rápida, procesos de mantenimiento y servicio simplificados: los motores asíncronos con variador de frecuencia descentralizado y realimentación por encoder, ya sea absoluto o incremental, permiten usar tanto aplicaciones de posicionamiento muy precisas y económicas como mover de manera dinámica unidades de embalaje de gran tamaño y peso. Por ende, esta tecnología resulta una alternativa viable para áreas de aplicación como el envasado final, en las que la norma son grandes cargas y fuerzas elevadas. En función del tipo de instalación y aplicación, es posible lograr un ahorro de hasta el 50 %.
Ventajas de la tecnología de accionamiento descentralizada con variador de frecuencia en el envasado final:
- Ahorro de costes de hasta el 50 %
- Opciones de servicio y reparación más económicas y a más corto plazo
- Libertad constructiva al diseñar la máquina
- Alto grado de flexibilidad
- Menor necesidad de espacio para instalar la máquina
- Modularidad: solución de accionamiento a medida y flexible para una aplicación determinada
Descargar libro blanco Industria del envasado
¿Desea conocer más sobre las ventajas de las soluciones de accionamiento descentralizadas con variador de frecuencia regulado en el envasado final?
Descargar libro blanco