¿Cómo se logra aumentar la eficiencia en la gestión de las instalaciones de logística interna?
¿Cuál es la forma más eficiente de trasladar materiales, mercancías y productos de A a B? Estas son cuestiones cruciales en el contexto de los proyectos de logística interna, como los que se desarrollan en los centros de paquetería, la gestión de equipajes en aeropuertos o en la logística de almacén. Las soluciones de accionamiento de alto rendimiento y reducidas en variantes y los conceptos de mantenimiento inteligente (palabra clave Predictive Maintenance) garantizan el buen funcionamiento de la cadena de suministro y la continuidad del flujo de mercancías. Además, esto se traduce en menores costes operativos totales (Total Cost of Ownership, TCO).
Las soluciones de accionamiento eficientes reducen sus costes
La logística eficiente constituye la espina dorsal de cualquier empresa productora debido a que garantiza un flujo de material ininterrumpido durante la fabricación. Si la mercancía adecuada no llega a un lugar concreto en el momento preciso, hay que detener la producción. Por tanto, es imperativo que la cadena de suministro funcione correctamente. Y para que el flujo de material no se interrumpa hacen falta conceptos fiables y bien diseñados.
Logística: requisitos que deben satisfacer las soluciones de accionamiento
El rendimiento, la flexibilidad y la rentabilidad siguen siendo requisitos centrales que la logística y la logística interna deben satisfacer. Asimismo, también existen otros temas cuya importancia va en aumento, como la puesta en red, la automatización y la digitalización o incluso la sostenibilidad y la protección del medioambiente. Los sistemas de accionamiento tienen un papel decisivo a la hora de afrontar estos retos, ya que son elementos básicos para la conexión en red de las fábricas e instalaciones y constituyen por tanto la base para cualquier concepto orientado al futuro. Las soluciones de accionamiento inteligentes y eficientes ayudan a optimizar y acelerar los procesos y a reducir los costes. Para ello, a menudo es necesario combinar diversos conceptos opuestos entre sí. En consecuencia, debe plantearse un enfoque integral que satisfaga las necesidades tanto de los integradores del sistema como de los operarios del mismo. Esto permite cumplir las exigencias individuales de manera rentable a la vez que el cliente se beneficia de un funcionamiento más rentable y ecológico de la tecnología de accionamiento instalada.
La optimización de la tecnología de accionamiento aumenta el rendimiento de las instalaciones logísticas
Los accionamientos eléctricos consumen aproximadamente un 70 % de la energía eléctrica que demandan las aplicaciones industriales. Este es, por tanto, un aspecto importante a la hora de reducir y optimizar de manera rentable y ecológica el consumo eléctrico y de recursos de prácticamente cualquier empresa industrial e instalación logística. Así, optimizar el rendimiento del sistema de accionamiento al completo, incluida la aplicación que este sistema acciona, es un notable factor de ahorro. El potencial de ahorro de esto suele situarse entre el 30 y el 60 %. Sin embargo, reducir el consumo eléctrico solo es una de las diversas opciones que permiten aumentar la eficiencia de las instalaciones logísticas en el ámbito de la tecnología de accionamiento. También deben tenerse en cuenta el diseño del accionamiento, la cantidad de variantes del mismo, su necesidad de mantenimiento y la gestión de las piezas de repuesto.
Tecnología de accionamiento: estrategias para aumentar el rendimiento de la instalación
- Mejora del rendimiento energético, sustitución de los motores IE1 e IE2 por motores IE3. Aunque lo mejor es utilizar motores síncronos de las categorías IE4 e IE5
- Reducción de la cantidad de variantes del accionamiento utilizadas (= reducción de variantes)
- Uso de variadores de frecuencia descentralizados
- Uso de soluciones de accionamiento optimizadas para cada sector
- Reducción de la necesidad de mantenimiento
- Instalación de sistemas de accionamiento fiables y duraderos
Enfoque TCO integral
NORD DRIVESYSTEMS es desde hace muchos años un socio fiable y experimentado de la industria de la logística y la logística interna, y diseña soluciones de accionamiento escalables para todos los sectores con independencia de si se trata de transportar y almacenar o de clasificar, preparar pedidos, paletizar o embalar. En este sentido, la empresa defiende un enfoque TCO integral (TCO = Total Cost of Ownership) que sopesa todos los aspectos al detalle para llegar a un equilibrio óptimo entre los costes de inversión, funcionamiento y mantenimiento. Las soluciones de accionamiento de NORD se caracterizan por su elevada seguridad operativa, rentabilidad y durabilidad, así como por combinar a la perfección la reducción de variantes y el rendimiento energético. Además, los accionamientos en red con inteligencia descentralizada permiten supervisar el estado de la instalación constantemente (Condition Monitoring), sentando así la base para los conceptos de mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance).
Las ventajas para el cliente de la tecnología de accionamiento de NORD:
- Variada gama de productos con elevados estándares de calidad
- Soluciones de accionamiento de alto rendimiento (entre otras, motores síncronos IE5+, motorreductor DuoDrive)
- Reducción de variantes gracias a la flexibilidad de uso de los accionamientos
- Variantes de motorreductor optimizadas especialmente para la industria logística (diversidad de soluciones LogiDrive)
- Variadores de frecuencia descentralizados con interfaz Ethernet integrada (NORDAC ON/ON+)
- Soluciones que permiten el Condition Monitoring para el Predictive Maintenance
- Enfoque TCO integral: análisis de los requisitos específicos del cliente y elección del concepto de accionamiento ideal
- Vastos conocimientos en aplicaciones y desarrollo
- Décadas de experiencia y referencias en todos los segmentos
- Certificación y servicio globales
Gran diversidad de soluciones LogiDrive para la logística
NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado las soluciones LogiDrive especialmente para la industria logística. Se trata de un sistema modular estandarizado, de elevado rendimiento energético y fácil mantenimiento. En función del sector y de sus objetivos, se combinan diferentes productos NORD para crear una solución de accionamiento adaptada al 100 % a las normas industriales de dicho sector y a los requisitos de la aplicación. La gama de soluciones LogiDrive está dirigida a las aplicaciones de transporte en los ámbitos Post & Parcel, Airport y Warehouse, e incluye una variante Advanced con tecnología de motor síncrono IE5+ y una variante Basic con motores asíncronos IE3. Mientras que las unidades LogiDrive Advanced abordan cuestiones como el rendimiento energético, la reducción de variantes y el Total Cost of Ownership (TCO), las unidades LogiDrive Basic se centran principalmente en una disminución de la inversión ligada a ventajas como por ejemplo la reducción de variantes.
Soluciones de accionamiento fáciles de usar con tecnología plug and play
Todos los sistemas LogiDrive para la industria logística son eficientes y, gracias a la tecnología plug and play, también resultan extremadamente fáciles de instalar y mantener. El sistema completo se monta de manera modular, por lo que el mantenimiento de cada componente de las soluciones de accionamiento puede llevarse a cabo de manera individual. Esto minimiza los costes de mantenimiento y reparación. Todas las conexiones se establecen con conectores rápidos sencillos, y además los interruptores de mantenimiento y los interruptores de funcionamiento manual integrados garantizan una elevada facilidad de uso. NORD suministra incluso los cables, lo que permite descartar posibles fuentes de error y facilita la puesta en servicio. Además, el diseño compacto de estas soluciones de accionamiento ocupa muy poco espacio y, debido a que se fabrican en aluminio, los equipos pesan muy poco. La construcción de los motores instalados y su funcionamiento con variador de frecuencia permiten utilizar el mismo modelo de motor en todo el mundo de manera universal.
La soluciones LogiDrive para la industria logística incluyen las siguientes variantes de motorreductor:
LogiDrive para Post & Parcel y Airport
- Advanced: motor síncrono IE5+ y reductor cónico ortogonal de dos trenes o DuoDrive más variador de frecuencia NORDAC LINK de instalación cerca del motor
- Basic: motor asíncrono IE3, reductor cónico ortogonal de dos trenes y variador de frecuencia NORDAC FLEX
LogiDrive para Warehouse
- Advanced: motor síncrono IE5+, reductor cónico ortogonal de dos trenes y variador de frecuencia NORDAC ON+ con interfaz Ethernet multiprotocolo integrada
- Basic: las combinaciones fijas de motor y variador constan de un motor asíncrono IE3 (87 Hz) y un variador de frecuencia NORDAC ON con interfaz Ethernet multiprotocolo integrada más un reductor de sinfín
El concepto al completo se ha diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, la mejor eficiencia posible y la máxima facilidad de uso. Todas las soluciones de accionamiento se crean a medida de cada cliente y se dimensionan específicamente en función del espectro de carga particular de la instalación, teniendo en cuenta para ello el amplio margen de ajuste del sistema.
Rendimiento óptimo en los ámbitos de carga y velocidad parciales
Estos motores síncronos son especialmente compactos y de bajo consumo, por lo que tienen un elevado rendimiento de hasta el 94 % en una amplia gama de pares y ofrecen un consumo energético óptimo a carga y velocidad parciales. El motorreductor patentado DuoDrive va incluso un paso más allá y sienta nuevos hitos en cuanto a rendimiento, espacio de instalación y reducción de variantes. No solo ofrece uno de los mayores rendimientos de esta clase de potencia en el mercado (de hasta el 92 %), sino que a carga parcial también consigue una eficiencia del sistema muy elevada. Por tanto, se trata de un sistema orientado al futuro que de verdad logra reducir los costes. Esto se ha conseguido integrando por completo un motor síncrono IE5+ en un reductor coaxial de un tren. Asimismo, su diseño lavable de superficies lisas y su construcción compacta sin ventilador satisfacen las exigencias de higiene más elevadas y garantizan una gran facilidad a la hora de lavar el equipo.
El variador de frecuencia descentralizado NORDAC ON/ON+ se caracteriza por integrar una interfaz Ethernet (se puede cambiar entre ProfiNET, EtherNET IP y EtherCAT mediante parametrización) y por su plena enchufabilidad y su construcción extremadamente compacta. Este tipo de variador se diseñó específicamente para la tecnología de transporte tanto horizontal como vertical. Son variadores inteligentes que se integran a la perfección en cualquier instalación logística ocupando el menor espacio posible. Además, en su versión de montaje sobre el motor se suprime el laborioso cableado entre el variador y el motor. El variador está disponible en dos variantes: NORDAC ON y NORDAC ON+. Mientras el NORDAC ON se ha diseñado para usos con motores asíncronos, el NORDAC ON+ es ideal para combinarlo con motores síncronos de alto rendimiento IE5+.
Condition Monitoring para Predictive Maintenance
Todos los variadores de frecuencia de NORD cuentan con soluciones para los sistemas de Condition Monitoring y Predictive Maintenance y están perfectamente equipados para usos con el IIoT y en la Industria 4.0. El PLC integrado puede procesar los datos de los sensores y actuadores conectados, iniciar controles del proceso y comunicarse con otros componentes de la instalación. Registrar periódica o constantemente los datos del accionamiento y del estado permite reconocer a tiempo los estados operativos no permitidos y evitarlos. Con esto se logra reducir significativamente las paradas no planificadas en la logística y la logística interna, y en lugar de un mantenimiento basado en el tiempo, se consigue un mantenimiento basado en el estado (Predictive Maintenance). Así, las paradas de las máquinas o de la instalación se vuelven planificables.
Flujos logísticos de material y mercancías con la máxima eficiencia
Tanto si se trata de centros de paquetería como de tecnología aeroportuaria o de logística de almacén, las soluciones de accionamiento adaptadas de manera óptima y dimensionadas específicamente en función de los requisitos de cada aplicación permiten gestionar los flujos logísticos de material y mercancías con la máxima eficiencia. Las soluciones de sistema de NORD DRIVESYSTEMS, diseñadas a medida y extremadamente fáciles de manejar, consiguen un equilibrio óptimo entre el rendimiento energético y la reducción de variantes, y además reducen los costes de manera notable a lo largo de la vida útil del producto (TCO) en la cadena logística.