Soluciones de accionamiento con protección contra explosión de NORD
Sistemas de accionamiento para entornos potencialmente explosivos de la zona 1, 2, 21 o 22
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/100541.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/100541.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/100541.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/100541.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/100541.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/100541.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/100541.jpg 2420w)
NORD suministra motores y motorreductores a medida con protección contra explosión. Los sistemas, fabricados con componentes de alta calidad, se dimensionan específicamente en función de la aplicación y según lo solicite el cliente.
- Su forma y equipamiento también dependen de las necesidades individuales
- Los procesos de configuración han sido certificados según la norma ISO 9001
- Sistema modular seguro basado en SAP
Disfrute de mayor flexibilidad
- Posibilidad de dimensionar los motores para el funcionamiento con variador
- A menudo posibilidad de montar el motor directamente en el reductor
- En función de la zona, posibilidad de suministrar el equipo con ventilación forzada, antirretorno y freno
- Si el cliente lo desea, tiene a su disposición una protección combinada contra explosión por polvo y gas (no apta en caso de presencia simultánea de gases y partículas explosivos)
- Sistemas para temperaturas ambientes de hasta +60 °C
- Disponibles en todo el mundo con documentación en más de 20 idiomas
![](../../media/images/img-content/products/atex_dust_zones_slider770x462-9.jpg)
Polvo
La protección contra explosión en atmósferas con polvo se divide en diferentes zonas:
zona 22: Atmósfera explosiva poco probable
zona 21: Atmósfera susceptible de explosión
zona 20: Atmósfera explosiva constante o frecuente
ATEX information poster dust | PDF (288 KB)
Motores con protección contra explosión por polvo
Según la categoría 2D o 3D
Para zona 21 o 22
Según EN 60079-31
Tipo de protección contra ignición tD (protección mediante cárter)
-> ir al producto
Reductores con protección contra explosión por polvo
Según la categoría 2D o 3D
Para zona 21 o 22
Según EN 13463
Tipo de protección contra ignición c (seguridad constructiva)
-> ir al resumen del reductor
![](../../media/images/img-content/products/atex_gas_zones_slider770x462-6.jpg)
Gas
La protección contra explosión en atmósferas con gas se divide en diferentes zonas:
zona 2: Atmósfera explosiva poco probable
zona 1: Atmósfera susceptible de explosión
zona 0: Atmósfera explosiva constante o frecuente
ATEX information poster gas | PDF (354 KB)
Motores con protección contra explosión por gas
Según la categoría 2G o 3G
Para zona 1 o 2
Tipo de protección contra ignición d/de (envolvente antideflagrante)
Tipo de protección contra ignición e (seguridad aumentada
Tipo de protección contra ignición n (sin chispas)
-> ir al producto
Reductores con protección contra explosión por gas
Según la categoría 2G o 3G
Para zona 1 o 2
Según EN 80079
Tipo de protección contra ignición c (seguridad constructiva)
Soluciones de accionamiento ATEX estandarizadas desde 2003
Hace años que NORD fabrica sus productos con homologación y cuenta con varias décadas de experiencia en la protección contra explosión para la tecnología de accionamiento. Los accionamientos con protección contra explosión de NORD se utilizan en casi todos los sectores de la industria y en otros.
- Sistemas de acuerdo con la directiva de la UE 2014/34/UE válida a partir del 20 de abril de 2016
- Sistemas según la norma IEC Ex
- Homologado por el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Instituto Nacional de Metrología de Alemania)
- Homologado por la empresa DEKRA EXAM GmbH
Documentación revisada de acuerdo con la directiva de la UE 2014/34/UE
La documentación existente relativa a las soluciones de accionamiento con protección contra explosión se revisó a 20 de abril de 2016.
Reductores
Manuales de instrucciones
- B2000 - Reductores y motorreductores con protección contra explosión
- B2050 - Reductores industriales con protección contra explosión
Certificados
- C411000– Reductores con protección contra explosión en atmósferas susceptibles de explosión - 2D + 2G
- C412000– Reductores con protección contra explosión en atmósferas explosivas con poca probabilidad de explosión - 3D + 3G
Motores
Manuales de instrucciones
- B1091 - ATEX - Motores asíncronos trifásicos + motores con protección contra explosión
Certificados
- C422110 – Motores con protección contra explosión en atmósferas con polvo susceptibles de explosión – 2D
- C422111 – Motores con protección contra explosión en atmósferas con polvo con poca probabilidad de explosión – 3D
- C423112 – Motores con protección contra explosión en atmósferas con gas susceptibles de explosión – 2G
- C423113 – Motores con protección contra explosión en atmósferas con gas susceptibles de explosión – 3G
Técnica de accionamiento electrónico
Manuales de instrucciones
- BU0135 - Arrancador de motor SK 135E
- BU0180 - Variador de frecuencia SK 180E
- BU0200 - Variador de frecuencia SK 200E
- BU0240 - Variador de frecuencia SK 200E
Certificados
- C432410 – Variadores de frecuencia con protección contra explosión SK 180E
- C432710 – Variadores de frecuencia con protección contra explosión SK 200E
- C432810 – Arrancadores de motor con protección contra explosión SK 135E