Motores estándar

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 75 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

  • Brakes (BRE), Double brake (DBR+), Incremental encoder (IG), External fan (F)
  • Motor protection: Temperature sensor (TF), Thermostat (TW), Anti-condensation heater (SH)
  • Motor connection: Motor plug connection (MS)

NORD standard asynchronous motors fulfil all common efficiency regulations, are available in all international standards and are available with various options such as:

B1091 - Motores asíncronos trifásicos + motores con protección contra explosión


B1091 - Motores asíncronos trifásicos + motores con protección contra explosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

M7000 - Motores asíncronos


M7000 - Motores asíncronos
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

M7010


M7010
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S4200 - El accionamiento, Seguro Flexible Internacional - VE 25


S4200 - El accionamiento, Seguro Flexible Internacional - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante


Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1090 - Lista de piezas de repuesto - Motores NORD


PL1090 - Lista de piezas de repuesto - Motores NORD
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C240001 - Certificate Marine and Offshore


C240001 - Certificate Marine and Offshore
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C280001_3323 - NOM Certificate NORD 3-Phase Asynchronous Motors 1 – 20 HP


C280001_3323 - NOM Certificate NORD 3-Phase Asynchronous Motors 1 – 20 HP
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

C280002_3323 - NOM Certificate NORD 3-Phase Asynchronous Motors >20 – 100 HP


C280002_3323 - NOM Certificate NORD 3-Phase Asynchronous Motors >20 – 100 HP
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

NORD 3-Phase Synchronous Motors UL Certificate - UL Certificate for NORD 3-Phase Synchronous Motors


NORD 3-Phase Synchronous Motors UL Certificate - UL Certificate for NORD 3-Phase Synchronous Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

UL Certificate for NORD 3-Phase Synchronous Motors - UL certificate for NORD 3-Phase Synchronous Motors


UL Certificate for NORD 3-Phase Synchronous Motors - UL certificate for NORD 3-Phase Synchronous Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación