Protección contra explosión por polvo

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Las soluciones de accionamiento de NORD con protección contra explosión por polvo están disponibles para las zonas 21 y 22 según las categorías 2D y 3D. En estos sistemas se utiliza la clase de protección contra ignición «Protección mediante carcasa» (tD). Todos nuestros motores con protección contra explosión por polvo están homologados según ATEX y HazLoc.

Entre otros, los motores con protección contra explosión por polvo están disponibles con las siguientes opciones:

  • freno (BRE+), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)

B1091 - Motores asíncronos trifásicos + motores con protección contra explosión


B1091 - Motores asíncronos trifásicos + motores con protección contra explosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1091-1 - Guía de diseño para las instrucciones de montaje y funcionamiento B1091


B1091-1 - Guía de diseño para las instrucciones de montaje y funcionamiento B1091
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante


Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement


C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422123_3317 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors - addendum 6


C422123_3317 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors - addendum 6
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422150_0221 - Directiva 94/9/CE (ATEX 100a) Comunicado sobre la homologación de la garantía de la calidad en la producción


C422150_0221 - Directiva 94/9/CE (ATEX 100a) Comunicado sobre la homologación de la garantía de la calidad en la producción
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation


C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225


C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof


C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof


C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424411_BD63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


C424411_BD63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD


C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes


Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG


EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación