Motores síncronos estándar

Motores síncronos

  • Rango: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Clase de rendimiento IE4
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Los motores síncronos de NORD DRIVESYSTEMS, basados en la tecnología de imanes permanentes, garantizan una elevada clase de rendimiento. Esta tecnología genera pocos costes de funcionamiento y se combina con total flexibilidad y facilidad gracias al concepto modular de los productos NORD. Además, la velocidad del motor permanece casi constante, simplificando así el control de las aplicaciones.

Los motores síncronos estándar de NORD están disponibles con las siguientes opciones (a elegir):

  • freno (BRE+), freno silencioso (NRB1/2), ventilación forzada (F)
  • Protección del motor: sensor de temperatura (TF), termostato (TW), resistencia de caldeo (SH)
  • Conexión del motor: Conexión rápida del motor (MS)

B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions


B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación