Motores eléctricos
Gran potencia, bajo consumo
Ingeniero eléctrico
Los motores eléctricos de NORD tienen un alto rendimiento, son extremadamente sólidos y pueden ser combinados con todos nuestros reductores. La ventaja para usted: ¡máxima flexibilidad!
- Rangos de potencia: 0,12- 22 kW
- Clases de rendimiento: IE1 e IE2
- Protección contra explosión por polvo y por gas
- Rango:
0.5 HP - 7.5 HP
- Motores estándar y de superficie lisa
- Clases de rendimiento: IE4, IE5
- Rangos de potencia: 0,12- 55 kW
- Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4
- Motores estándar y de superficie lisa