Reductor de sinfín UNICASE
Silenciosos y con gran capacidad de carga
Tamaños: | 6 |
---|
NOVEDAD: Hemos rediseñado a conciencia nuestro reductor de sinfín con prerreducción helicoidal de dos trenes SK 02040 a un profundo proceso de rediseño. El nuevo SK 02040.1 de aluminio de alta resistencia sustituye al producto anterior. El cárter de fundición de aluminio garantiza una estabilidad y resistencia máximas con muy poco peso. El SK 02040.1 cuenta con una gama de potencia de 0,12 a 1,10 kW y cubre pares hasta 100 Nm. La amplia gama de reducciones (de 5,37:1 hasta 330:1) permite una adaptación óptima a las necesidades de cada cliente. El motor puede montarse directamente sin acoplamiento o con un adaptador (IEC o NEMA).
- Eje hueco y eje macizo
- Modelo pendular, con brida y con patas
- Reductor ortogonal
- Funcionamiento suave y silencioso
- Elevada capacidad de sobrecarga
- Diseño robusto para una prolongada vida útil y un mantenimiento sencillo
- Funcionamiento seguro gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial
- La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
- Modelos específicos para cada aplicación