Reductores de sinfín SI UNIVERSAL

Modular y flexible

  • Rango: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Rango de pares: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Tamaños: 5

Los reductores de sinfín SI UNIVERSAL ofrecen una elevada densidad de potencia y además son extremadamente compactos. Asimismo, se caracterizan por una transferencia muy silenciosa del par. Debido a su sencilla pero efectiva estructura se obtienen notorias ventajas en lo relacionado con el espacio constructivo en comparación con otros tipos de reductores.

  • Eje hueco y eje macizo
  • Modelo pendular, con brida y con patas
  • Reductor ortogonal

  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Modelos específicos para cada aplicación
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Opcionalmente, prerreductor coaxial 10:1 y reductor de sinfín doble
  • Modular, flexible y por tanto implementación polifacética
  • Rodamiento del eje de salida para una gran capacidad de carga

B1000 - Reductores y motorreductores


B1000 - Reductores y motorreductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo


B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Reductores de sinfín UNIVERSAL, (SI + SMI) ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Reductores de sinfín UNIVERSAL, (SI + SMI) ordering_guide
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas


A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0004 - Informe de referencia CHRONOPOST


CS0004 - Informe de referencia CHRONOPOST
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante


F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio


F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25


I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD


S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0003 - Motores de carga pesada para aplicaciones con caminos de rodillos


TI60-0003 - Motores de carga pesada para aplicaciones con caminos de rodillos
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante


Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1035 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de sinfín UNIVERSAL


PL1035 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de sinfín UNIVERSAL
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1080 - Lista de piezas de repuesto - Opciones de montaje


PL1080 - Lista de piezas de repuesto - Opciones de montaje
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS


C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación