Reductores de sinfín SMI UNIVERSAL

Silencioso y liso

  • Rango: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Rango de pares: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Tamaños: 5

Los reductores de sinfín SMI ofrecen una elevada densidad de potencia y además son extremadamente compactos. Asimismo, se caracterizan por una transferencia del par muy silenciosa. Debido a su sencilla pero efectiva estructura se obtienen notorias ventajas en lo relacionado con el espacio constructivo en comparación con otros tipos de reductores. Los reductores de sinfín SMI están disponibles en los siguientes modelos: superficie lisa y superficie cerrada.

  • Eje hueco y eje macizo
  • Modelo pendular, con brida y con patas
  • Reductor ortogonal

  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Modelos específicos para cada aplicación
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Modular, flexible y por tanto implementación polifacética
  • Cárter con superficie lisa para aplicaciones que requieren lavado
  • Modelos específicos para cada aplicación

G1035 - Reductores de sinfín UNIVERSAL, (SI + SMI) 50 Hz, métricos - VE 10


G1035 - Reductores de sinfín UNIVERSAL, (SI + SMI) 50 Hz, métricos - VE 10
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1000 - Reductores y motorreductores


B1000 - Reductores y motorreductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo


B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante


F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1000 - Reductores y motorreductores


B1000 - Reductores y motorreductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo


B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Reductores de sinfín UNIVERSAL, (SI + SMI) ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - Reductores de sinfín UNIVERSAL, (SI + SMI) ordering_guide
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas


A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0023 - Belt Conveyors for Produce Cleaning


CS0023 - Belt Conveyors for Produce Cleaning
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante


F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio


F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25


I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0003 - Motores de carga pesada para aplicaciones con caminos de rodillos


TI60-0003 - Motores de carga pesada para aplicaciones con caminos de rodillos
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante


Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1035 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de sinfín UNIVERSAL


PL1035 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de sinfín UNIVERSAL
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1080 - Lista de piezas de repuesto - Opciones de montaje


PL1080 - Lista de piezas de repuesto - Opciones de montaje
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS


C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación