NOVEDAD

Reductor de ejes paralelos MAXXDRIVE® XD

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 1,250 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Cárter con mayor distancia entre ejes
  • De 3 y 4 trenes
  • Ideal para mecanismos elevadores
  • Cárter optimizado para cargas radiales orientadas en sentido descendente
  • Tapa de inspección
Tamaños: 8
Posición de montaje: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Relación: 22.4:1 - 400:1

El reductor industrial MAXXDRIVE® XD está disponible como reductor de ejes paralelos con tres y cuatro trenes. Su cárter se ha diseñado según el probado principio monobloque y se ha optimizado especialmente para cargas externas. Además, debido a que los trenes del accionamiento se han dispuesto longitudinalmente, la distancia entre ejes en el cárter es mayor, lo cual permite montar el accionamiento en forma de U. Sobre todo en el caso de los accionamientos para mecanismos elevadores, esto permite montar el tambor de cable y el motor en el mismo lado del reductor sin ningún problema. Asimismo, los cárteres cuentan de serie con una tapa de inspección.


Muchas de las opciones proceden de la probada serie modular de reductores industriales, por lo que los plazos de entrega son los mismos que los de los reductores industriales MAXXDRIVE® estándar. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves. Esto es posible gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.

  • Modelo de accionamiento: Adaptador IEC/NEMA o eje de entrada libre
  • Montaje con patas o pendular (con brazo de reacción)
  • Varios ejes de salida disponibles: eje macizo, eje hueco (chaveta/aro de contracción), DIN5480
  • Posibilidad de instalar un segundo eje de entrada
  • Montaje de frenos mediante brida de accionamiento o consola de freno
  • Posibilidad de instalar un acoplamiento de salida (acoplamiento para tambor)

  • Cárter optimizado para cargas externas
  • Mayor distancia entre ejes
  • Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
  • Tapa de inspección
  • Gran fiabilidad
  • Larga vida útil
  • Mismas medidas de montaje (3 y 4 trenes)
  • Elevada precisión

B1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE


B1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2050 - reductores industriales protegidos contra explosión MAXXDRIVE


B2050 - reductores industriales protegidos contra explosión MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE


G1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6035 - Soluciones de accionamiento para la industria de las grúas


A6035 - Soluciones de accionamiento para la industria de las grúas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - Options - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - Options - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS


C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación