Electrónica de accionamientos de NORD: líder del mercado a todos los niveles
másLos variadores de frecuencia y arrancadores de motor de NORD DRIVESYSTEMS están disponibles como solución centralizada para instalación en armario de distribución o como variante descentralizada para uso en campo. ¡Decida usted mismo cuál es la mejor opción para su aplicación!
Los variadores de frecuencia NORD ya cumplen con los requisitos de la clasificación de rendimiento energético IE2 de la nueva directiva de diseño ecológico (UE) 2019/1781 (válida a partir del 1 de julio de 2021).
La innovadora gama de tecnología de accionamiento de NORD puede configurarse para prácticamente cualquier aplicación. Como expertos en soluciones de accionamiento, NORD colabora con sus clientes para proporcionarles la solución perfecta para sus necesidades. Y ello en las más diversas regiones del mundo.
Funciones escalables para todas las tareas de accionamiento. Desde hace décadas, NORD DRIVESYSTEMS ofrece a su clientela global variadores que pueden instalarse en el armario de distribución y tecnología de accionamiento descentralizada.
En este sentido, la electrónica de accionamientos se caracteriza por sus funciones escalables, su sencilla instalación y su precisión de alta calidad. El PLC integrado en las soluciones descentralizadas NORD permite a los clientes diseñar la instalación de forma modular a partir de islas de fabricación de funcionamiento autónomo. Las herramientas NORD simplifican todo el proceso de instalación y permiten programar y manejar la tecnología con facilidad. Empezando por el cableado óptimo, los usuarios ya ahorran costes en el sistema de la instalación. En este sentido, nuestras soluciones de accionamiento están diseñadas para el manejo de motores asíncronos y síncronos.
El sistema modular de NORD, perfectamente combinable entre sí, es la solución para todas las tareas de accionamiento gracias a sus funciones escalables. Nuestra electrónica de accionamientos soporta todos los sistemas bus convencionales en el mercado y se comunica con todos los controles. El control de posicionamiento POSICON ofrece a los usuarios un modo de posicionamiento integrado y marcha sincronizada. Además, la seguridad funcional está integrada gracias al STO y al SS1. Asimismo, los variadores de frecuencia NORD disponen de rectificadores de freno integrados para controlar el freno motor. Por último, las opciones de nuestro sistema modular se redondean con la función de ahorro de energía a carga parcial y las herramientas de manejo y parametrización, más una estructura de parámetros sencilla.
Visualización basada en panel de mandos para supervisar el accionamiento y diagnosticar errores, parametrización con función auxiliar y acceso rápido a los parámetros, función de osciloscopio
Más informaciónTécnica de accionamiento electrónico
Variadores de frecuencia y arrancadores de motor de NORD
Nuestra técnica de accionamiento electrónico se adapta con flexibilidad a cualquier aplicación. Además, se instala rápidamente, se maneja sin complicación alguna y es compatible con todos los sistemas de bus y controles convencionales en el mercado.
Los variadores de frecuencia y arrancadores de motor de NORD son aptos tanto para el funcionamiento centralizado en el armario de distribución como para el servicio descentralizado y completamente integrado en el motor. Los variadores ya son aptos para la Industria 4.0, pueden conectarse en red y, gracias a su PLC integrado, permiten procesar previamente los datos de estado internos o los datos de los sensores externos. De este modo es posible controlar el estado de la instalación de forma remota.
Por qué debería adquirir los variadores de frecuencia de NORD
Nuestros variadores de frecuencia: inteligentes y fáciles de conectar
Los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS disponen de potentes procesadores y ofrecen una regulación óptima. Además, la gran variedad de interfaces de comunicación garantiza la integración de los variadores en las más diversas arquitecturas de control.
Otro punto importante a favor de la calidad de procesamiento es la inteligencia de los sistemas: gracias al PLC integrado, los variadores reaccionan de forma autónoma e independiente del control de la instalación a las averías y los cambios en el proceso.
Vea aquí cómo nuestros variadores de frecuencia permiten el funcionamiento altamente eficiente de las instalaciones de filtrado en la industria de las bebidas:
Más información
Arrancadores de motor de NORD: mecanismos auxiliares para el arranque rápidos y robustos
De libre configuración y fáciles de instalar: así son nuestros arrancadores de motor NORDAC. Estos sistemas permiten un arranque completamente electrónico y sin desgaste, y además disponen de función reversible. Los arrancadores de motor de la serie NORDAC START cuentan con completos dispositivos de seguridad, como por ejemplo una protección del motor interna y un rectificador de freno para controlar el freno motor. Gracias a ello no es necesario instalar un interruptor de protección del motor.
Además, los arrancadores de motor NORDAC START integran un potenciómetro, motivo por el cual pueden ponerse en funcionamiento con relativa rapidez, aunque a su vez también disponen de un interruptor DIP que permite configurarlos.
Nuestros arrancadores de motor de la serie NORDAC LINK pueden integrarse en diversos sistemas de bus de campo. La familia NORDAC LINK incluye un variador de frecuencia con PLC integrado que gestiona a la perfección las funciones cercanas al accionamiento.