Motores asíncronos
Los más robustos para cualquier situación
La gama de potencia de nuestros motores asíncronos trifásicos se encuentra entre los 0,12 y los 55 kW, por lo que los motores son extremadamente resistentes a las sobrecargas eléctricas y mecánicas.
Motor NORD UNIVERSAL
Motores UNIVERSAL
Motores estándar
Motores asíncronos
Motores monofásicos
Motores asíncronos
Motores de superficie lisa
Motores asíncronos
Los motores asíncronos trifásicos de NORD – Los más robustos para cualquier situación
NORD fabrica cuatro series distintas de motores asíncronos trifásicos para uso en ámbitos de aplicación completamente dispares. Mientras los motores de superficie lisa son ideales como accionamiento especial en instalaciones para la industria alimentaria, los motores de dos o más velocidades y los motores monofásicos garantizan el accionamiento necesario para las máquinas herramienta, las bombas, las cintas transportadoras o los ventiladores.
La potencia de nuestros motores asíncronos trifásicos varía entre los 0,12 y los 55 kW, y los dispositivos se caracterizan por su elevado rendimiento, un procesamiento muy sólido y una prolongada vida útil. Además, pueden combinarse con todos los tipos de reductor de NORD.
Las ventajas de nuestros motores asíncronos trifásicos de un vistazo:
- Resistencia
Nuestros motores estándar tienen una gran resistencia contra las sobrecargas eléctricas y mecánicas. - Facilidad de mantenimiento
Gracias al procesamiento de alta calidad y al montaje sencillo, los costes de mantenimiento son escasos. - Versatilidad
Los motores asíncronos trifásicos de NORD son aptos para una gran variedad de aplicaciones en los más diversos sectores.
Nuestros motores monofásicos: simplemente buenos
Nuestros motores monofásicos están disponibles en tres modelos. Para aplicaciones sencillas recomendamos el económico motor monofásico con circuito Steinmetz, mientras que para tareas algo más exigentes la mejor opción son las variantes con condensador de funcionamiento y las variantes con condensador de funcionamiento y condensador de arranque.
Los motores monofásicos están disponibles con potencias de 0,12 hasta 1,5 kW. Funcionan con redes tanto de 50 como de 60 Hz con 115 o 230 V y son compatibles con el rango multitensión (de 220 hasta 240 V).
Motores de dos o más velocidades: un accionamiento, muchas velocidades
Para todas aquellas aplicaciones que requieren flexibilidad, NORD dispone de motores de dos o más velocidades. Estos accionamientos permiten un servicio con dos o más velocidades fijas. Nosotros suministramos este tipo de motor en modelos de 4/2 polos, 8/4 polos, 8/2 polos y 6/4 polos, y si el cliente lo desea, incluso con un bobinado Dahlander.
Motores de superficie lisa para aplicaciones en las que la higiene resulta crítica
Por descontado, los motores asíncronos trifásicos de NORD también están disponibles como modelo lavable. Nuestros motores de superficie lisa se limpian con suma facilidad, por lo que son los preferidos por las industrias alimentaria y farmacéutica. Son excelentes combinados con los reductores coaxiales y los reductores de engranaje cónico de nuestra serie NORDBLOC.1, aunque nuestros reductores de sinfín SMI también permiten conectarlos a una unidad de accionamiento.
El cárter de aluminio de estos motores los protege de la corrosión, aunque si el cliente lo solicita.
Vea aquí cómo los motores de superficie lisa de NORD optimizan los procesos en una maltería checa.