Reductores ortogonales
Gran capacidad y prolongada vida útil
Nuestros reductores ortogonales MAXXDRIVE son perfectos para todas las aplicaciones de carga pesada en las que sea normal una disposición compacta y en ángulo recto del motor y el eje de la máquina.
Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XT
Reductores industriales
- Rango: 30 - 2,825 HP
- Rango de pares: 132,800 - 663,800 lbf-in
- de 2 trenes
- Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
- Cartér con geometría optimizada y entrada de aire para alcanzar las máximas potencias térmicas límite con ventilador axial
- Poco ruido durante el funcionamiento
Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XC
Reductores industriales
Reductores ortogonales de NORD
Rendimiento potente incluso en condiciones adversas
Gran capacidad, par elevado y silenciosos: así son los reductores ortogonales MAXXDRIVE de NORD. Con pares de salida de hasta 260 000 Nm y potencias de hasta 4 000 kW, estos reductores garantizan el accionamiento necesario incluso en aplicaciones de carga pesada, como por ejemplo transportadores de correa, mezcladoras, agitadores, extrusoras, tambores o molinos.
Nuestros reductores MAXXDRIVE con reductor ortogonal están disponibles con dos, tres y cuatro trenes. Además, sus engranajes han sido fabricados con aleaciones de acero de alta calidad y se han templado por cementación.
¿Por qué optar por los reductores ortogonales MAXXDRIVE?
- Prestaciones
Estos reductores ofrecen pares de hasta 260 000 Nm y potencias de hasta 4 000 kW. - Flexibilidad
Nuestros reductores industriales con engranaje ortogonal se montan cómodamente por cualquiera de sus seis lados. - Vida útil
Nuestro cárter monobloque nos permite instalar grandes rodamientos, lo cual garantiza una prolongada vida útil de los reductores.
Los reductores ortogonales de NORD soportan grandes volúmenes de trabajo
Gracias a nuestro cárter monobloque, que se ha convertido en el estándar mundial, nuestros reductores con engranaje ortogonal garantizan una elevada capacidad de carga axial y radial, por lo que son capaces de absorber sin problema alguno las cargas que se generan durante el servicio. Además, las ventajas de la construcción monobloque resultan obvias a tenor de la marcha silenciosa de los reductores."
¿Desea descubrir más sobre nuestros reductores industriales con engranaje ortogonal?
Grandes rodamientos: vida útil más prolongada
Debido a que para nuestros reductores ortogonales utilizamos el probado cárter monobloque, podemos montar en él rodamientos relativamente grandes. La vida útil de estos rodamientos es claramente superior a la de los modelos más pequeños. Otro motivo para la larga vida útil de los reductores es el alineamiento preciso de los ejes y los engranajes que se consigue gracias al cárter monobloque.