Alimentación
Soluciones de accionamiento seguras y de confianza para la industria alimentaria
NORD DRIVESYSTEMS, con soluciones de accionamiento innovadoras y específicas para este tipo de industria, es especialista en una amplia gama de aplicaciones para la industria alimentaria.
Estamos familiarizados con las necesidades y requisitos de su empresa. Nos alegra contar con colaboraciones a largo plazo con nuestros clientes y socios. ¡Puede confiar en nosotros! Juntos fortaleceremos la reputación de su marca.
NORD DRIVESYSTEMS suministra:
- Amplios conocimientos sobre aplicaciones y servicio técnico
- Soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor
- Importante presencia y servicios a nivel mundial
- Miles de accionamientos instalados en el campo de la industria alimentaria y de bebidas
- Amplia gama de productos con altos estándares de calidad
- Gran fiabilidad, vida útil y relación calidad-precio
- Renombrada calidad de producción, acorde con las normativas internacionales
- Potencias: 0,35 - 3,0 kW
- Rendimiento del sistema extremadamente elevado
- Forma de montaje compacta con diseño lavable
- Menor mantenimiento
- Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play
- Rango:
0.5 HP - 3 HP
- Tipo de protección:
IP69K
- Clase de rendimiento: IE5+
- Disponible opcionalmente con IP69K
- Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
- Diseño compacto e higiénico
- Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste
- Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
- Montaje en pared o en motor
- Interfaz Ethernet multiprotocolo
- Solución plug and play para puesta en servicio rápida
Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®
Rendimiento y diseño
- Rango:
0.16 HP - 12.5 HP
- Rango de pares:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Motorreductor coaxial NORDBLOC.1®
El experto más innovador
- Rango:
0.16 HP - 50 HP
- Rango de pares:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Reductores de sinfín SMI UNIVERSAL
Silencioso y liso
- Rango:
0.16 HP - 5.5 HP
- Rango de pares:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Reductor de engranaje cónico UNICASE
Potente y probado
- Rango:
0.16 HP - 268 HP
- Rango de pares:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motorreductor de ejes paralelos UNICASE
Delgado y potente
- Rango:
0.16 HP - 268 HP
- Rango de pares:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Reductores coaxiales MAXXDRIVE®
Reductores industriales
- Rango:
2.0 - 8,075 HP
- Rango de pares:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- De 2 y 3 trenes
- Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
- Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
- Poco ruido durante el funcionamiento
- Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66
- Montaje en pared o en motor
- Tipo de protección:
IP20, IP20
- Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
- Tipo de protección: IP20
- Interfaz Ethernet multiprotocolo
- Interfaz USB para parametrización sin tensión
- Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes
El Grupo BAADER lleva desarrollando separadores para la industria alimentaria más de 40 años. Su gama de productos incluye máquinas de prensado y separación con cadenas dentadas, accionadas por robustos motorreductores de engranaje cónico de NORD.
El fabricante inglés de máquinas Ambit Projects utiliza en sus plantas de lavado de productos agrícolas sistemas de accionamiento NORD. El tratamiento para superficies de NORD ofrece una excelente protección anticorrosión para los cárteres de sus máquinas.
Los accionamientos con protección contra explosiones de NORD posibilitan el procesamiento de cereales y semillas en los molinos de Arnreiter Mühle GmbH. Se encargan de accionar los sistemas de transporte y distribución de forma fiable y en funcionamiento continuo.
Los accionamientos de NORD llevan a cabo de forma fiable y extremadamente segura el mezclado, el transporte, el llenado y muchas más tareas en la fábrica de chocolate Zotter.
Treif Maschinenbau GmbH es uno de los líderes mundiales en la fabricación de equipos para cortar alimentos. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para alcanzar su alto grado de flexibilidad.