Bebidas

Soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor

NORD DRIVESYSTEMS, con soluciones de accionamiento innovadoras y específicas para este tipo de industria, es especialista en una amplia gama de aplicaciones para la industria de las bebidas.

Estamos familiarizados por completo con las necesidades y requisitos de su empresa. Nos alegra contar con colaboraciones a largo plazo con nuestros clientes y socios. Le garantizamos que nos emplearemos a fondo para fortalecer la buena reputación de su marca.

NORD DRIVESYSTEMS suministra:

  • Amplios conocimientos sobre aplicaciones y servicio técnico
  • Soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor
  • Importante presencia y servicios a nivel mundial
  • Miles de accionamientos instalados en el campo de la industria alimentaria y de bebidas
  • Amplia gama de productos con altos estándares de calidad
  • Gran fiabilidad, vida útil y relación calidad-precio
  • Renombrada calidad de productos, acorde con las normativas internacionales

DuoDrive

Dos en uno.

  • Potencias: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Forma de montaje compacta con diseño lavable
  • Menor mantenimiento
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficiente. Higiénico. Compacto

  • Rango: 0.5 HP - 3 HP
  • Tipo de protección: IP69K
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P

Muy especializado, funcionamiento óptimo

  • Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

Reductores coaxiales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • De 2 y 3 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20, IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Wild Goose Canning

Instalaciones móviles de enlatado que ocupan poco espacio

Wild Goose Canning trabaja en estrecha colaboración con NORD en el desarrollo y la producción de equipos de enlatado para la industria de las bebidas. NORD sobresale con su excelente calidad y sus robustos motorreductores.

G.C. Evans

Impulsados por el servicio - Impulsados por NORD

Accionamientos completamente fiables y un servicio de atención al cliente de primera son dos de las muchas ventajas que NORD ofrece al fabricante de instalaciones G.C. Evans.

Octopi Brewery

NORD de barril

NORD DRIVESYSTEMS suministra a Octopi Brewing (EE. UU.) accionamientos con un tratamiento especial para superficies que cumplen los requisitos de la fabricación de cerveza por encargo. Dichos accionamientos son especialmente resistentes a la corrosión gracias al tratamiento para superficies.

Cervecería Forst

La sala de fermentación más moderna de Europa

La cervecería especial Forst produce en funcionamiento continuo. Para garantizar que esto ocurra y que ni los molinos, ni los sistemas de transporte ni las mezcladoras fallen, la cervecería confía en la garantía de los motorreductores NORD.

TMCI

Sabor auténtico gracias al nuevo sistema de filtrado

TMCI es un innovador fabricante de maquinaria para la industria alimentaria y de bebidas. En cooperación con NORD, ha desarrollado una nueva planta de filtración de limpieza sencilla y capaz de preservar los sabores a la perfección.

MOPOS

Accionamientos de última generación para volteadoras de malteado en caja

Para desarrollar diferentes matices de sabor es necesario un complejo proceso de producción. Las máquinas trabajan en funcionamiento continuo. Con el objetivo de evitar averías en sus instalaciones, MOPOS confía en los accionamientos de NORD.

AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns


AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6028 - Soluciones de accionamiento para la industria de las bebidas


A6028 - Soluciones de accionamiento para la industria de las bebidas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Más información aquí: