Pescado y mariscos
Soluciones resistentes para el procesamiento de mariscos
El agua, tanto salada como dulce, es una constante en la producción y procesamiento de pescado y mariscos. Por ello, la tecnología de accionamiento utilizada debe ser especialmente resistente. Con sus accionamientos de aluminio con tratamiento para superficies, NORD ofrece una alternativa al acero inoxidable potente, ligera y económica. Los motorreductores con autodrenaje y los variadores descentralizados son sencillos de limpiar.
- Potencias: 0,35 - 3,0 kW
- Rendimiento del sistema extremadamente elevado
- Forma de montaje compacta con diseño lavable
- Menor mantenimiento
- Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play
Motores síncronos IE5+ (TENV)
Eficiente. Higiénico. Compacto
- Rango:
0.5 HP - 3 HP
- Tipo de protección:
IP69K
- Clase de rendimiento: IE5+
- Disponible opcionalmente con IP69K
- Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
- Diseño compacto e higiénico
- Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste
NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P
Muy especializado, funcionamiento óptimo
- Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
- Montaje en pared o en motor
- Interfaz Ethernet multiprotocolo
- Solución plug and play para puesta en servicio rápida
Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®
Rendimiento y diseño
- Rango:
0.16 HP - 12.5 HP
- Rango de pares:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Motorreductor coaxial NORDBLOC.1®
El experto más innovador
- Rango:
0.16 HP - 50 HP
- Rango de pares:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Reductores de sinfín SMI UNIVERSAL
Silencioso y liso
- Rango:
0.16 HP - 5.5 HP
- Rango de pares:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Motores de superficie lisa
Motores asíncronos
- Rango:
0.16 HP - 3 HP
- Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P
Un único producto con muchas ventajas
- Tipo de protección:
IP20, IP20
- Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
- Tipo de protección: IP20
- Interfaz Ethernet multiprotocolo
- Interfaz USB para parametrización sin tensión
- Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes