Grúas
Soluciones de accionamiento para grúas
Las grúas se utilizan para realizar movimientos horizontales y verticales de cargas, es decir, la grúa opera al menos en dos direcciones diferentes. Cuentan con accionamientos eléctricos. Por regla general, utilizan reductores con motores asíncronos y variadores de frecuencia. Sin embargo, en algunas partes del mundo aún funcionan con motores asíncronos de polos conmutables. Las grúas se utilizan en una gran cantidad de industrias diferentes. Dependiendo del tipo de industria, aumentan los requisitos de posicionamiento, puesta en marcha, movimiento suave de la grúa y del carro de puente grúa superpuesto, así como también los de los procesos de frenado. En función de la norma que rija su funcionamiento, aumentan también los requisitos exigidos a los sistemas de accionamiento utilizados. NORD cuenta con experiencia a nivel mundial con las normativas más comunes (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 y 13001-2; América del Norte: CMAA 70, 74 y ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/144579.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/144579.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/144579.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/144579.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/144579.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/144579.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/144579.png 2420w)