Sistemas de almacenamiento
Soluciones de accionamiento de NORD para el almacenamiento de materiales a granel
El material a granel se almacena y se homogeneiza de forma inmediata en sistemas de almacenamiento compuestos (parques longitudinales o circulares), o en silos o tolvas antes de pasar al siguiente paso del proceso. Los diferentes materiales requieren de diferentes disposiciones en la instalación de la planta, que a su vez necesitan accionamientos personalizados. Por ello, NORD basa su trabajo en componentes óptimamente adaptados, así como en una implementación flexible de los diseños específicos de cada cliente.
NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor
Reductores ortogonales MAXXDRIVE®
Reductores industriales
- Rango:
2.0 - 2,850 HP
- Rango de pares:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- De 3 y 4 trenes
- Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
- Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
- Poco ruido durante el funcionamiento
Reductores coaxiales MAXXDRIVE®
Reductores industriales
- Rango:
2.0 - 8,075 HP
- Rango de pares:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- De 2 y 3 trenes
- Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
- Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
- Poco ruido durante el funcionamiento
Reductor de engranaje cónico UNICASE
Potente y probado
- Rango:
0.16 HP - 268 HP
- Rango de pares:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motorreductor de ejes paralelos UNICASE
Delgado y potente
- Rango:
0.16 HP - 268 HP
- Rango de pares:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Motores estándar
Motores asíncronos
- Rango:
0.16 HP - 75 HP
- Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
- Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4
- Gama de potencia: 0,25 – 160 kW
- Tipo de protección: IP20
- Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66
- Montaje en pared o en motor
- Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular