Sistemas de pesaje y dosificación
Soluciones de accionamiento para pesaje y dosificación en la industria de los materiales a granel
Antes de pasar al siguiente paso, los materiales a granel se suelen medir y pesar, con el fin de asegurar una correcta adicción de cantidades al proceso. Los accionamientos de NORD pueden controlarse de forma individual para ajustar de manera inteligente el flujo de material. Así se consigue un control preciso y dinámico de la entrada de materiales a granel.
Reductor de engranaje cónico UNICASE
Potente y probado
- Rango:
0.16 HP - 268 HP
- Rango de pares:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motorreductor de ejes paralelos UNICASE
Delgado y potente
- Rango:
0.16 HP - 268 HP
- Rango de pares:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Motorreductor coaxial UNICASE
El robusto todoterreno
- Rango:
0.16 HP - 215 HP
- Rango de pares:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
Motorreductor coaxial NORDBLOC.1®
El experto más innovador
- Rango:
0.16 HP - 50 HP
- Rango de pares:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Motores estándar
Motores asíncronos
- Rango:
0.16 HP - 75 HP
- Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
- Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4
- Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66
- Montaje en pared o en motor
- Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular
- Gama de potencia: 0,25 – 160 kW
- Tipo de protección: IP20