Bienestar animal

Tecnología de accionamiento inteligente de NORD en establos para vacas

La empresa danesa Celi Invest está especializada en la producción de cepillos eléctricos para vacas. Desde que comenzaron a trabajar con la tecnología de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS, sus cepillos funcionan a la perfección. Los inteligentes y robustos accionamientos garantizan un funcionamiento fiable, seguro y eficiente. El resultado habla por sí mismo: vacas felices y ganaderos satisfechos.

  • alt
  • Los cepillos para vacas posibilitan un minucioso cuidado del pelo y la piel de los animales, así como agradables masajes que contribuyen a un aumento de la comodidad de las vacas; lo que se refleja en un efecto positivo en la producción de leche.

  • Los motorreductores coaxiales NORDBLOC.1 de NORD garantizan una excelente fiabilidad y un funcionamiento silencioso y seguro

  • Robustos, flexibles y fiables: el variador de frecuencia NORDAC BASE de NORD DRIVESYSTEMS ofrece una variante rentable para aplicaciones de accionamiento sencillas

  • APP NORDCON y NORDAC ACCESS BT: la solución móvil para puesta en marcha y servicio para todos los accionamientos de NORD

  • Celi Invest utiliza el adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT para la parametrización de los accionamientos. Gracias a la función de ayuda y al rápido acceso a los parámetros, la puesta en marcha puede llevarse a cabo de forma rápida a través de una conexión inalámbrica.

Perfil del cliente

A las vacas les gusta frotarse contra los árboles o contra el suelo para limpiar su piel. Además de la limpieza, esta acción tiene otro efecto importante: estimula la circulación de la sangre en la piel y su metabolismo, y también mejora su salud y bienestar. En el establo, los cepillos para vacas asumen el papel de los árboles. "Los cepillos para vacas son una verdadera revolución en el cuidado de los animales" afirma Carsten Papuga, Director General de Celi Invest ApS, un fabricante danés de cepillos para vacas. "Se ha demostrado científicamente que las vacas sanas producen más leche. Nuestros cepillos posibilitan un minucioso cuidado del pelo y la piel de los animales, así como agradables masajes para mejorar la comodidad de las vacas. Esto tiene un efecto positivo en la producción de leche".

Un comienzo debido a la casualidad

El hecho de que Carsten Papuga se dedique a la producción de cepillos para vacas se debe a una casualidad. En realidad, esta empresa es conocida por sus sistemas móviles de lavado de autobuses y camiones desde hace más de 30 años. "Hace años, uno de nuestros clientes, una empresa transportista de ganado, nos habló de una nueva ley que obligaba a los ganaderos daneses a instalar un cepillo para vacas en el establo por cada 50 vacas; y nos dijo: ustedes deberían producir cepillos para vacas", recuerda Papuga. "Su idea nos resultó graciosa. Sin embargo, el cliente insistió, lo que nos llevó a plantearnos trabajar en esta idea." Después de hablar con muchos ganaderos, llegamos a la conclusión de que la robustez y la fiabilidad eran esenciales para este proyecto. "Las vacas son animales muy fuertes. Además, los cepillos están en funcionamiento de 15 a 18 horas por día. Deben ser capaces de soportar mucha tensión y contar con un diseño robusto", explica Papuga.

En septiembre de 2015, Celi Invest lanzó su primer cepillo para vacas, que inicialmente no contaba con accionamientos de NORD, lo que se tradujo en problemas. "Varios ejes se rompieron", informa Papuga. "Debido a esto, contactamos con NORD rápidamente. Hemos usado sus accionamientos durante muchos años para nuestros cepillos de limpieza de autobuses y camiones, por ello, estamos familiarizados con su calidad sin igual. Sin embargo, cuando empezamos con nuestro proyecto de cepillos para vacas, NORD aún no cumplía con nuestros requisitos de control y precio". Los ingenieros de aplicaciones y desarrollo de NORD trabajaron sin descanso para encontrar una solución, y desde principios de 2017 Celi Invest utiliza en sus cepillos para vacas exclusivamente tecnología del norte de Alemania. "Ahora mismo contamos con más de 400 reductores de NORD en uso. Desde que comenzamos a trabajar con NORD, no ha habido ningún problema más, todos los accionamiento funcionan a la perfección. Tanto nosotros como nuestros clientes estamos totalmente satisfechos", afirma Papuga. "El servicio también es excelente. Nos sentimos muy a gusto trabajando con NORD".

Requisitos del proyecto

Tecnología de accionamiento fiable de NORD

NORD DRIVESYSTEMS es uno de los principales proveedores internacionales de la industria y suministra sistemas de accionamiento totalmente adaptados, que consisten en reductores, motores y variadores de frecuencia, utilizados en más de 100 ramas industriales. Para los cepillos para vacas de la empresa danesa, NORD suministró una potente combinación: un motorreductor coaxial de dos trenes NORDBLOC.1 y un variador de frecuencia NORDAC BASE. El motor, el controlador y el reductor forman una sola unidad, que se acopla al cepillo y no se mueve con la rotación de este, sino que permanece rígida. "Cuando trabajábamos con productos de otros fabricantes, el motor y los reductores se movían con el cepillo. Por lo tanto, los fallos y el desgaste se hacían inevitables", explica Papuga. "Nuestros cepillos para vacas son los únicos en el mercado con este tipo de construcción de accionamiento robusta. Esto descarta que se produzcan roturas en los cables". La junta universal entre el motor y el cepillo, así como los rodamientos de acero inoxidable de 40 mm delante del motor garantizan, asimismo, una muy prolongada vida útil. Ambos componentes absorben los pares y reducen la carga del motor.

Además, los accionamientos NORD tienen un elevado rendimiento, un diseño compacto, una gran fiabilidad y una prolongada vida útil. El innovador diseño de los motorreductores coaxiales NORDBLOC.1 garantiza un funcionamiento silencioso y seguro. Gracias a su diseño lavable, cumplen incluso los requisitos de higiene más estrictos. Los reductores se suministran sin orificios para el montaje, lo cual aumenta la estabilidad de producción a la vez que asegura una superficie más lisa a la que no pueden adherirse ni líquidos ni sólidos. El revestimiento Certonal protege los componentes electrónicos de la condensación.

Más seguridad y mayor rendimiento gracias a las funciones inteligentes

Los cepillos para vacas se controlan por medio de un varidor de frecuencia NORDAC BASE. Este compacto y robusto variador está especialmente diseñado para aplicaciones sencillas y es muy económico. Gracias a la integración de un PLC, es posible programar y parametrizar de forma eficaz las funciones específicas de la aplicación relacionadas con el accionamiento, así como otras funciones del NORDAC BASE - SK 180E. El cepillo comienza a girar tan pronto como una vaca se frota contra él. Si se da el caso de que se produzca demasiada resistencia, por ejemplo, si la cola se queda encajada en él, el cepillo se detiene y gira después en la dirección opuesta. Además, la dirección de rotación cambia con cada inicio y en intervalos de cinco minutos. Esto garantiza un desgaste uniforme de las cerdas del cepillo. "Estos elementos inteligentes son de gran importancia para nosotros, así como el hecho de poder realizar cambios menores en el programa", dice Carsten Papuga. "Por ejemplo, es posible reducir el par al usar el cepillo para vacas más pequeñas, ya que estas tienen la cola más corta." Otra ventaja es la función de ahorro de energía para el rango de carga parcial: la potencia del motor se adapta de forma automática a los cambios de carga, de acuerdo con las necesidades reales, lo que garantiza un funcionamiento eficiente, favorecido por el uso de motorreductores. Estos pueden alcanzar una eficiencia de hasta el 98 %, por lo que utilizan, al menos, un 50 % menos de energía que otros cepillos para vacas. La mayoría de los fabricantes utilizan motores monofásicos con reductores de sinfín, que, en el peor de los casos, cuentan con un rendimiento de alrededor del 60 %. En cuanto a la vida útil, también es menor a la de los reductores coaxiales utilizados por Celi Invest.

Solución aplicada

Puesta en marcha sencilla

Celi Invest utiliza el novedoso adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT con la NORDCON APP para parametrizar los accionamientos de los cepillos para vacas. La solución móvil permite una conexión inalámbrica temporal y ofrece al usuario opciones completamente novedosas para el control y la optimización de sus accionamientos NORD. Gracias a la función de ayuda y al rápido acceso a los parámetros, la parametrización y la puesta en marcha resultan rápidas y sencillas. La aplicación dispone, además, de otras características muy prácticas, como una función de copia de seguridad y recuperación para un manejo sencillo de los parámetros del accionamiento del variador de frecuencia, así como una función de osciloscopio configurable individualmente para el análisis del accionamiento. Los tutoriales en vídeo y la posibilidad de contactar directamente con el servicio técnico de NORD representan un apoyo extra para el usuario. El NORDAC ACCESS BT se utiliza como enlace entre el accionamiento y la aplicación. Esto le permite acceder directamente a los datos del accionamiento y a la vez mantener un control total sobre el acceso. El adaptador también puede utilizarse sin la app para transferir parámetros entre diferentes variadores de frecuencia.

100 % de satisfacción del cliente

Entre los clientes de Celi Invest ApS se incluye Sjoerd Ydema, un ganadero y agricultor, propietario de una granja con 450 vacas y de una superficie de 600 hectáreas con cultivos de pasto, maíz y cereales. El ganado tiene a su disposición un total de doce cepillos para vacas. "Llevamos utilizando cepillos de Celi Invest unos dos años y medio y estamos muy satisfechos con ellos, ya que funcionan bien y no ha surgido ningún problema", explica Sjoerd Ydema. "Antes teníamos varios cepillos de otra empresa, los cuales han sido sustituidos casi por completo por los de Celi Invest, con motores de NORD. Creemos que son mejores". Los productos de la competencia tampoco se cuestionan ya para Celi Invest ApS: "con NORD hemos encontrado un producto extremadamente fiable. Nadie produce reductores de esta calidad".

Motores estándar

Motores asíncronos

  • Rango: -
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

F3018 - Folleto SK 180E - VE 25


F3018 - Folleto SK 180E - VE 25
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

Más información aquí: