LEWA
Dosificación precisa y ahorro energético
Para sus aplicaciones de alta precisión, el fabricante de bombas y equipos dosificadores LEWA apuesta por los motores IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS, que combinan un amplio rango de regulación con un sobresaliente rendimiento energético.

Perfil del cliente
La empresa LEWA, con sede en Leonberg, en el Land de Baden-Württemberg, lleva 70 años especializada en bombas y equipos dosificadores de fluidos. Es líder mundial en diseño y fabricación de bombas de membrana para dosificación y procesos, y también ofrece soluciones de sistema individualizadas para cada cliente. Sus bombas y soluciones se utilizan en los sectores más diversos, desde la industria química hasta la minería, en sistemas dosificadores e instalaciones de bombeo, mezclado y odorización (la odorización es el agregado de sustancias olorosas a los productos, sobre todo a gases).
Las bombas dosificadoras de membrana de la serie ecodos de LEWA se utilizan en ámbitos sensibles como la industria alimentaria o la farmacéutica, por ejemplo, para añadir aditivos a los productos farmacéuticos o para dosificar los aromas en la producción de alimentos. Un uso concreto es el añadido de ácidos grasos Omega-3 en los alimentos para bebés. La serie ecodos funciona en el denominado rango de baja presión, es decir, con una presión de bombeo máxima de 20 bar y un caudal de entre 16 y 1460 litros/hora. Esto requiere bombas que permitan no solo controlar con precisión la cantidad de producto añadido y el periodo de bombeo, sino que además bombeen dichos productos de manera especialmente cuidadosa.
Accionamientos para la regulación de amplio rango
«Para esta aplicación ofrecemos nuestras bombas ecodos, que hemos equipado con motores IE5+ de NORD para la regulación de amplio rango,» explicaba Maurice Wirkner, gestor de aplicaciones en LEWA. Estos motores síncronos de imanes permanentes funcionan o bien como motorreductor autónomo, es decir, embridados directamente con el motor, o con un variador de frecuencia descentralizado.
NORD DRIVESYSTEMS comercializa sus motores IE5+ con rendimientos entre los 0,35 y los 3,7 kW. Gracias a su diseño sin ventilador, son ideales para aplicaciones que requieren un elevado grado de higiene, y además resultan muy fáciles de limpiar. Los componentes sometidos a este tratamiento cuentan con protección anticorrosión y son resistentes tanto a los ácidos como a las lejías.

Se acabó el sobredimensionamiento
Hasta ahora, LEWA accionaba sus bombas de membrana con motores asíncronos clásicos o con servoaccionamientos con servovariadores, que a menudo combinaba con la regulación del recorrido. Ahora, el especialista en bombas tiene una buena razón para ampliar su oferta con la tecnología de motores de NORD: los motores síncronos de imanes permanentes son mucho más económicos que los servoaccionamientos, y además con ellos no hace falta instalar ni servovariador ni ajuste de la carrera. Sin embargo, fuera del rango de velocidad nominal, los motores asíncronos clásicos resultan algo ineficientes, motivo por el cual a menudo deben instalarse sobredimensionados. En este caso, los motores NORD también constituyen una alternativa claramente más eficiente.
«El sistema de accionamiento con el motor IE5+ es mucho más sencillo de manejar y dosifica de forma extremadamente precisa en un amplio margen de ajuste,» recalcaba Wirkner. El IE5+ de NORD genera un par constante, que puede configurarse desde una velocidad de 0 rpm (parada) hasta la velocidad nominal. Esto garantiza un arranque muy suave del sistema, gracias a lo cual los productos sensibles con los que trabajan los clientes de LEWA en las industrias alimentaria y farmacéutica se manipulan con sumo cuidado.
Rendimiento del 95 %
Gracias al rango de regulación extremo y a la elevada capacidad de sobrecarga por un periodo breve de los motores IE5+ de NORD, los clientes de LEWA ya no necesitan varias bombas para gestionar caudales distintos, lo cual resulta en una reducción de variantes del accionamiento. Así se minimizan los costes administrativos y se racionalizan los procesos de producción, logística, almacenamiento y servicio. A esto se añade la sobresaliente eficacia energética de los motores IE5+, que ofrecen un rendimiento del 95 %.
«Gracias a su elevado rendimiento energético, este sistema de accionamiento ofrece una serie de ventajas a nuestros clientes, y con ello también a nosotros como proveedor de bombas y sistemas orientado al futuro,» explicaba Maurice Wirkner.
Participación en el desarrollo como socio en el proyecto
LEWA participó en el desarrollo de los motores de alto rendimiento IE5+ en calidad de socio en el proyecto. «Pudimos probar el prototipo del motor en nuestras bombas, creando así un sistema, y de esta forma recopilamos nuestras primeras experiencias,» explicaba el gerente de aplicaciones Wirkner. Para ello contamos con el inestimable y competente apoyo de los departamentos de distribución técnica, gestión de productos y servicio técnico de NORD. «En cuanto al resto de pedidos que les hemos encargado hasta ahora también hemos quedado muy satisfechos con la colaboración con NORD, sobre todo con su flexibilidad.»
Por ende, no cabe duda de que la cooperación entre LEWA y NORD se va a prolongar. Y ya se ha acordado el próximo proyecto: los socios van a desarrollar el prototipo para ferias de una bomba dosificadora para el sector farmacéutico en la que se instalará un motor IE5+ de NORD, puesto que el mismo ilustra claramente las ventajas de la regulación de amplio rango en la dosificación con las bombas dosificadoras de membrana ecodos de LEWA.
Más información aquí: