TECHMI

Tecnología de accionamiento fiable para una mina a cielo abierto en Macedonia septentrional

NORD DRIVESYSTEMS suma un nuevo éxito tras suministrar la tecnología de accionamiento necesaria para TECHMI, un especialista en soluciones para cintas transportadoras para la gestión de material a granel en un exigente proyecto de minería a cielo abierto en Macedonia del Norte. Esta asociación es un ejemplo más de la vasta experiencia en las diversas industrias y los conocimientos técnicos que NORD DRIVESYSTEMS posee en el ámbito de la tecnología de accionamiento para aplicaciones industriales complejas.

alt

Requisitos del proyecto

En el marco de este proyecto se diseñó una planta con cintas transportadoras compuesta por tres largas cintas, que se instalaron en un entorno extremo expuestas a temperaturas desde -25 °C hasta +40 °C. La planta debe garantizar el transporte constante de 1100 toneladas de roca por hora salvando enormes diferencias de nivel y curvas complejas. Cada una de las cintas transportadoras se equipó con soluciones de accionamiento con potencias distintas de 250, 500 y 1200 kW.

TECHMI escogió a NORD DRIVESYSTEMS como socio en este proyecto debido a sus profundos conocimientos sobre el sector de los materiales a granel y a los muchos proyectos similares que ha llevado a cabo con éxito. La estrecha colaboración entre las dos empresas permitió dar respuesta a los retos que planteaba el proyecto y crear soluciones técnicamente innovadoras.

Soluciones aplicadas

Gracias a la dilatada experiencia de NORD DRIVESYSTEMS en tecnología de accionamiento y a la estrecha colaboración con TECHMI se logró diseñar una solución a medida que satisficiera los requisitos especiales de este exigente proyecto.

Las soluciones de accionamiento desarrolladas y suministradas por NORD DRIVESYSTEMS no son solo extremadamente resistentes en las condiciones ambientales más hostiles, sino que además también garantizan un funcionamiento prolongado y sin averías de la instalación. Esta eficiencia y fiabilidad son garante de que las cintas transportadoras van a estar en funcionamiento durante muchos años, maximizando así la productividad de la mina a cielo abierto.

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Reductores coaxiales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • De 2 y 3 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductores ortogonales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • De 3 y 4 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XT

Reductores industriales

  • Rango: 30 - 2,825 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • de 2 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Cartér con geometría optimizada y entrada de aire para alcanzar las máximas potencias térmicas límite con ventilador axial
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Movido por sus requisitos

NORD DRIVESYSTEMS cuenta con una dilatada experiencia en la industria de los materiales a granel. Nosotros entendemos sus requisitos específicos y le ofrecemos un asesoramiento a la medida de sus necesidades. Desde un dimensionamiento óptimo de la instalación hasta la garantía de un funcionamiento continuo y fiable, pasando por soluciones de elevado rendimiento energético, nosotros somos el socio fiable que le proporciona las soluciones de accionamiento robustas y potentes que usted necesita.

Juntos encontraremos la solución adecuada para usted a partir de la amplia gama de accionamientos modulares de NORD. Además, el Grupo NORD tiene representación en 36 países gracias a sus filiales propias, por lo que también es su socio a nivel local.

Contacto