NORD ECO Service

Descubra sus posibilidades de ahorro

NORD ECO Service le permitirá formarse una idea clara del consumo de su instalación, y tras analizar los resultados le presentará propuestas para reducir sus necesidades energéticas.

Solicitar asesoramiento

Las ventajas de NORD ECO Service

Posibilidad de medir

NORD ECO-Box es el primer dispositivo que permite medir en detalle el consumo energético tanto de su instalación como de accionamientos individuales. La única forma de redactar un informe fiable detallando el potencial de ahorro es llevar a cabo un análisis exhaustivo de los datos que permita reconocer patrones y anomalías.

Análisis preciso

Al analizar e interpretar los datos recopilados se consiguen valores relativos al consumo, el aprovechamiento y el TCO. Los valores de referencia obtenidos sirven para realizar una comparación con otros sistemas operativos posibles, lo cual, a su vez, permite tomar la mejor decisión en los aspectos tanto económico como ecológico.

Aprovechar el potencial

Instalar los sistemas de accionamiento adecuados permite reducir las emisiones de CO₂, el consumo energético y los costes administrativos, además de optimizar el mantenimiento y minimizar el desgaste. Además, la reducción de variantes entraña la posibilidad de racionalizar los procesos de producción, logística, almacenamiento y servicio.

alt

Nuestro concepto de asesoramiento

Sobre todo, NORD ECO Service saca a la luz el potencial de ahorro de su aplicación con el objetivo de optimizar el consumo energético y así conseguir reducir las emisiones de CO₂ y ahorrar costes. Nuestro concepto de asesoramiento se basa en nuestra dilatada experiencia en la fabricación de motores eléctricos y en nuestra estrecha colaboración con clientes de más de 100 sectores. Estos conocimientos acumulados se destinan constantemente a seguir desarrollando nuestros accionamientos y así poder ofrecerle los productos adecuados para optimizar su aplicación.

Medición de los datos de rendimiento

Después de instalar la NORD ECO-Box entre el accionamiento y la alimentación de corriente, se miden en tiempo real durante dos meses los datos de las cargas constantes, los picos de carga y los estados irregulares. Debido a que la medición se prolonga durante este largo periodo se consigue una gran cantidad de datos, lo cual permite reconocer patrones y anomalías, y con esto generar un ciclo de carga de toda la instalación.

La NORD ECO-Box incluye un equipo de medición de energía que mide el amperaje y la tensión de la corriente eléctrica para determinar la potencia efectiva o la potencia reactiva, es decir, la energía que realmente se utiliza o no se utiliza, y a partir de estos valores determinar el factor de potencia.

Análisis de los datos

Una vez finalizada la recopilación de datos, los mismos se cargan al software desarrollado por NORD, que los analiza automáticamente. Al cliente se le envía el análisis en forma de documento PDF en el que figuran los principales valores de referencia. Con sumo gusto le ayudaremos a interpretar estos datos.

Debido a la gran variedad de datos recabados, al analizar los resultados se sabe con exactitud si el dimensionamiento actual de la instalación satisface los requisitos de la correspondiente aplicación. El sobredimensionamiento es uno de los aspectos más comunes e importantes a la hora de optimizar el rendimiento energético.

Componentes alternativos

40 años de experiencia en la fabricación y uso de motores eléctricos avalan nuestros extensos conocimientos prácticos. Un ejemplo es la instalación de un sistema de accionamiento con un consumo de potencia medio de 1,1 kW (1,9 kW en los picos) accionado con un motor de 4 kW. Con esta configuración se somete al accionamiento a una carga de tan solo el 30 %, gracias a lo cual se consigue un gran potencial de ahorro. En este caso, utilizar un motor con 2,2 kW de potencia aumenta la carga a casi un 50 % y sigue ofreciendo reservas para una posible sobrecarga.

En el caso de las instalaciones de gran tamaño con numerosos accionamientos, por ejemplo en el ámbito de la logística interna, NORD ECO-Service puede ayudar no solo a optimizar el rendimiento de los sistemas de accionamiento individuales, sino también a reducir el número de sistemas distintos. De esta forma también se abaratan los costes y se minimizan las capacidades necesarias para el mantenimiento y la logística de piezas de repuesto.

Reducción de las variantes

Aunque la medición NORD ECO para un sistema de accionamiento individual entraña numerosas ventajas, si se tiene en cuenta la instalación al completo, las mismas incluso se multiplican. En el caso de las instalaciones de gran tamaño con numerosos accionamientos, por ejemplo en el ámbito de la logística interna, con ECO-Service se puede conseguir reducir notablemente el número de sistemas de accionamiento distintos. Y una reducción de variantes de esta magnitud ayuda a minimizar los costes administrativos de toda la instalación y a racionalizar los procesos de producción, logística, almacenamiento y servicio. Los motores de alto rendimiento de NORD, que ofrecen un par constante en un amplio rango de velocidades, son ideales para una reducción de variantes.

Hasta el momento, en muchas mediciones NORD DRIVESYSTEMS ha logrado establecer los perfiles de carga de los sistemas de accionamiento. Y ofrecemos el servicio tanto para instalaciones con nuestros componentes como para instalaciones con componentes de terceros. NORD ECO Service ya ha ayudado a un gran número de clientes a mejorar el rendimiento energético de su producción y con ello a reducir su huella de carbono.

Diversidad de soluciones LogiDrive

Las aplicaciones y requisitos de nuestros clientes son extremadamente individuales. Nosotros ofrecemos soluciones probadas y seguras para un gran número de aplicaciones en el sector de la logística.

Lo llamamos ‘Diversidad de soluciones’. Probadas para aplicaciones convencionales con distintos objetivos. Tanto si su negocio se centra en el rendimiento como en un reducido número de variantes, en soluciones de software o en el Predictive Maintenance, nosotros tenemos la solución que necesita.

Más sobre LogiDrive®

Más productos de elevado rendimiento energético de NORD

Motores síncronos IE5+

Eficiente. Higiénico. Compacto.
Fabricamos la nueva generación de motores síncronos IE5+ de NORD para usos en la logística interna y en el ámbito de la industria de las bebidas y alimentaria.

DuoDrive con motor IE5+ integrado

Dos en uno.
DuoDrive es un revolucionario concepto de motorreductor integrado con diseño lavable. Un motor IE5+ de alto rendimiento con un reductor coaxial de un tren en un único cárter.

Técnica de accionamiento electrónico

Variadores de frecuencia y armarios de distribución
Los variadores de frecuencia y arrancadores de motor de NORD DRIVESYSTEMS con una potencia muy elevada de hasta 160 kW están a su disposición como solución centralizada para instalación en el armario de distribución o como variante descentralizada para uso en campo. ¡Usted decide qué es lo mejor para su instalación!

Cuestiones de rendimiento energético

Total Cost of Ownership

Reducción de los costes totales
Nuestra meta es reducir el Total Cost of Ownership (TCO) de nuestros clientes. Esto incluye todos los costes relacionados con la adquisición, el funcionamiento, las posibles reparaciones y el reciclado de un sistema de accionamiento.

Normativas globales sobre rendimiento

Normativas nacionales
Nuestra amplia gama de motores eléctricos, que cumplen todas las normativas sobre rendimiento y reglamentos comunes a nivel mundial. Nuestros potentes y robustos motores se utilizan en numerosas aplicaciones y pueden combinarse con todos los reductores NORD.

Póngase en contacto con su asesor de servicio.