NORDin käyttöratkaisut
Viipalointikoneita elintarvikkeiden turvalliseen ja tehokkaaseen leikkaamiseen, kuljetinhihnat paketeille, annostelupumput tuoremehujen pakkaamiseen. Kun liikettä on ohjattava älykkäästi, NORDin vahvuudet ovat etusi.
NORD DRIVESYSTEMS kehittää järjestelmäratkaisuja kaikkiin käyttösovelluksiin. Korkeatasoisen toimialaosaamisemme avulla sovitamme komponentit kattavasta modulaarisesta tuotevalikoimastame yhteen. Ihanteellisesti mukautuva käyttöelektroniikkamme varmistaa, että vaihteemme ja moottorimme tekevät juuri sitä, mitä tarvitset!
Katso, miten NORD hallitsee käyttösovelluksiasi tehokkaasti ja luotettavasti.
Hygienia- ja hoitotuotteet | Sekoittimet
NORDin käyttöratkaisut varmistavat korkean laadun myös erilaisille koostumuksille. NORDAC <i>PRO</i>-taajuusmuuttajat jopa 160 kW asti ohjaavat teollisia vaihdemoottoreita. Tarkat säädöt ja suuri ylikuormitettavuus takaavat luotettavat prosessit.
MAXXDRIVE® XC teollisuusvaihteemme tarjoaa tarvittavan tehon vaaditun tasaisuuden saavuttamiseksi myös sakeille tuotteille, kuten hammastahnalle. 242 000 Nm:n ja suuremmat vääntömomentit varmistavat nopeuden ja jatkuvuuden. Vääntöjäykän UNICASE-kotelonsa ansiosta ne kestävät sekoittimen akseliin kohdistuvia jatkuvia poikittais- ja aksiaalivoimia
Elintarvikkeet | Viipalointikoneet
Elintarvikkeiden viipalointikoneissa kytkentäkaappitaajuusmuuttajamme NORDAC <i>PRO</i> ohjaa tarkasti painetta, jolla kone puristaa esimerkiksi leipää, lihaa tai juustoa. Tämä on mahdollista integroidun PLC:n ansiosta ja sen avulla voidaan ohjelmoida käyttöön liittyviä ohjaustoimintoja vapaasti.
Yhdessä UNIVERSAL-kierukkavaihdemoottorin kanssa saavutetaan korkea ylikuormitettavuus. Safe Torque Off varmistaa toiminnan turvallisuuden; jos kone avataan, moottori ja viipalointiterä pysähtyvät.
Post & Parcel | Pakettilogistiikka
Hajautetut taajuusmuuttajat NORDAC <i>LINK</i> ja IE5+ -kartiovaihdemoottorimme ohjaavat yhdessä pakettilogistiikan kilometrien mittaisia kuljettimia. Energiaa säästävillä moottoreilla on korkea hyötysuhde laajalla nopeus- ja vääntömomenttialueella. Energiankulutus on optimaalinen myös osakuormitus- ja nopeusalueilla, minkä vuoksi valikoimaa voidaan vähentää.
Ratkaisu vakuuttaa lisäksi helppohuoltoisuudellaan. Hajautetut taajuusmuuttajat asennetaan lähelle moottoreita ja liittämiseen käytetään yksikertaisia, mukautettavia pistoliittimiä.
Elintarvikkeet | Kuljetintekniikka
NORD-taajuusmuuttajat täyttävät ihanteellisesti tarkan nopeudensäädön vaatimukset, mikä varmistaa optimaalisesti tasapainotetun tuotantoprosessin.
NORDAC <i>PRO</i> voidaan integroida Ethernetin kautta, mikä mahdollistaa järjestelmän etäylläpidon. Komponentit voidaan tarkistaa online-työkaluilla virheiden varalta ja arvioida taajuusmuuttajan tallentamat tiedot. Näin NORD vamistaa järjestelmän korkean luotettavuudeen.
Maatalous | Lehmän harja
Harja, jota lehmä voi ”käyttää” itse, tarvitsee älykkäästi ohjatun käytön. Siitä huolehtii taajuusmuuttaja NORDAC <i>BASE</i>, jonka integroitua PLC:tä käytetään sovelluskohtaisten toimintojen ohjelmoimiseen. Harja alkaa pyöriä automaattisesti, kun lehmä koskettaa sitä. Jos vastusta on liikaa, esimerkiksi hännän jäädessä kiinni, harja pysähtyy ja pyörii vastakkaiseen suuntaan. Lisäksi pyörimissuunta vaihtuu jokaisen käynnistyksen yhteydessä ja viiden minuutin välein. Tämä varmistaa harjaelementtien tasaisen kulumisen.
Hiljainen NORDBLOC.1-hammasvaihdemoottori sekä hajautettu NORDAC BASE on asennettu harjaan, jotta ne eivät pyöri harjan mukana. Tällä eliminoidaan kaapeleiden katkeamista.
Teatteritekniikka | Lavasteiden ohjaus
NORDin käyttöratkaisujen tehokkaat paikoitus- ja turvatoiminnot varmistavat vaivattomat teatteriesitykset. POSICON-moduulimme, tässä kytkentäkaappitaajuusmuuttajassa NORDAC <i>PRO</i>, takaa tarkan paikoituksen ohjauksen siirrettäessä lavasteita. Vakiona integroidun CANopen-liitännän, integroidun jarrujen hallinnan, linjasuodattimen ja laajojen I/O-liitäntöjen ansiosta NORD-taajuusmuuttajat tarjoavat ihanteelliset laitteet teatterikäyttöjen korkeisiin vaatimuksiin.
Taajuusmuuttaja tukee turvapysäytystoimintoa. Järjestelmä täyttää SIL 3:n mukaiset turvallisuusvaatimukset.
NORD-brändilupauksemme sinulle: Tuemme sinua sovellustesi onnistuneessa suunnittelussa: