Kuormaus ja purku

Käyttöratkaisut irtoaineksen kuormaukseen ja purkuun

Globaaleissa kuljetuksissa irtoainesta on kuormattava laivoihin, juniin ja kuorma-autoihin ja purettava niistä. NORDin luotettavat käytöt takaavat kuormauksen ja purun sujuvuuden ja turvallisuuden. Saat saman katon alta kaikki käyttövaihtoehdot (vaihdemoottorit sekä teollisuus- ja planeettavaihteet) ja optimaalisesti yhteen toimivat komponentit (vaihde, moottori, taajuusmuuttaja, jarru) yksilöllisten tarpeidesi mukaisena toteutuksena, joka toimii luotettavasti.

NORD – käyttötekniikan kokonaisratkaisujen toimittaja

MAXXDRIVE® XC-kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Kolmi- ja neliportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

MAXXDRIVE® XC-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Kaksi- ja kolmiportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: -
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0006 - referenssi satamalogistiikka - wuhan iron and steel


CS0006 - referenssi satamalogistiikka - wuhan iron and steel
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: