LEWA
Annostele tarkasti – ja säästä energiaa
Annostelupumppujen ja -laitteistojen valmistaja LEWA käyttää suurtarkkuusalueella NORD DRIVESYSTEMSin IE5+-moottoreita. Niissä yhdistyvät suuri säätöalue ja erinomainen energiatehokkuus.

Asiakkaan esittely
Baden-Württenbergin Leonbergissä toimiva LEWA on erikoistunut yli 70 vuoden osaamisella nesteiden annostelupumppujen ja -laitteiston toimittamiseen. Maailmanlaajuisesti johtava annostelu- ja prosessikalvopumppujen valmistaja suunnittelee ja valmistaa asiakkailleen yksilöllisiä tehokkaita järjestelmäratkaisuja. Käyttökohteita ovat annosteluvaatimukset, kuljetus-, sekoitus- ja hajustetehtävät – siis voimakkaan hajuisten aineiden sekoittaminen erityisesti kaasuihin – eri aloilla kemiasta kaivosteollisuuteen.
Herkillä alueilla, esimerkiksi elintarvikkeet tai lääkkeet, käytetään LEWAn ecodos-kalvoannostelupumppuja esimerkiksi lisäaineiden sekoittamiseen lääkealalla tai aromiaineiden annosteluun elintarviketuotannossa. Eräs konkreettinen esimerkki on omega-3-öljyn sekoittaminen vauvanruokaan. Ecodos-sarja toimii niin kutsutulla pienpainealueella, eli siirtopaine on korkeintaan 20 baaria ja siirtovirta 16–1460 litraa tunnissa. Tällöin tarvitaan pumppuja, joiden määrää ja syötön kestoa voidaan säätää tarkasti vahingoittamatta aineosia.
Käyttöjä laajoille alueille
”Tähän sovellukseen tarjoamme ecodos-pumppuihin nykyään myös NORDin IE5+-moottoreita laaja-aluesäätöön”, LEWAn Application Manager Maurice Wirkner selittää. Silloin käytetään kestomagnetoituja synkronimoottoreita joko yksittäismoottoreina – siis suoraan moottoriin kiinnitettynä – tai hajautetuilla taajuusmuuttajilla.
NORD DRIVESYSTEMS tarjoamat IE5+:n tehot ovat 0,35–3,7 kW. Tuulettimeton rakenne on ihanteellinen hygieenisesti vaativiin sovelluksiin ja on helppo puhdistaa.

Ei enää ylimitoitusta
LEWA on tähän asti käyttänyt kalvoannostelupumpuissa perinteisiä asynkronimoottoreita tai servokäyttölaitteita ja vastaavia servotaajuusmuuttajia, usein yhdistettynä iskunpituusasetukseen. Pumppuspesialisti on sittemmin laajentanut tarjontaansa NORD-moottoritekniikalla. Hyvästä syystä: Kestomagnetoidut synkronimoottorit ovat selvästi edullisempia hankkia kuin servokäytöt, eikä servotaajuusmuuttajaa ja iskunpituusasetusta tarvita. Perinteiset asynkronimoottorit ovat sitä vastoin suhteellisen tehottomia nimelliskäyntinopeusalueen ulkopuolia ja on siksi käytettävä usein ylimitoitettuina. NORD-moottorit ovat tässäkin suhteessa selvästi edullisempia vaihtoehtoja.
”IE5+-käyttöjärjestelmä on selvästi yksinkertaisempi käyttää, ja annostelu on erittäin tarkka hyvin suurella säätöalueella”, Wirkner korostaa. NORD IE5+:n tasaisen vääntömomentti on käytettävissä moottorin käyntinopeudesta 0 r/min (pysähdyksissä) moottorin nimelliskäyntinopeuteen. Järjestelmä käynnistyy erittäin pehmeästi, mikä säästää elintarvike- ja lääkealan LEWA-asiakkaiden arkoja tuotteita.
Hyötysuhde 95 prosenttia
NORD IE5+-moottorien säätöalue on äärimmäinen ja lyhytaikainen ylikuormitettavuus on suuri, joten LEWAn asiakkaat eivät tarvitse useita pumppuja erilaisille siirtomäärille, mikä johtaa pienempään määrään käyttölaiteversiota koko järjestelmässä. Hallintakustannusten minimoituvat, tuotanto-, logistiikka-, varasto- ja huoltoprosessit saadaan tiiviimmiksi. IE5+-moottorien energiatehokkuus on myös erinomainen, sillä hyötösuhde on 95 prosenttia.
”Tämän käyttölaitejärjestelmän suuri energiatehokkuus tarjoaa monia etuja asiakkaillemme ja siten myös meille tulevaisuuteen suuntautuneena pumppujen ja järjestelmien tarjoajana”, Maurice Wirkner selittää.
Projektikumppanina mukana kehityksessä
LEWA oli eräänlaisena projektikumppanina mukana erittäin tehokkaan IE5+-moottorin kehityksessä ”Voimme testata moottoria jo prototyyppivaiheessa yhdessä pumppujen kanssa järjestelmänä ja siten koota ensimmäisiä kokemuksia”, Application Manager Wirkner kertoo. Tekninen myynti, tuotejohto ja NORD Service tukivat tuolloin erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti. ”Olemme tähänkin asti olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön NORDin kanssa, erityisesti joustavuuteen.”
LEWAn ja NORDin yhteistyö tulee jatkumaan joka tapauksessa. Seuraava projekti on jo päätetty: Kumppanit kehittävät yhdessä messuesittelykäyttöön lääkealan annostelupumpun, jossa on IE5+-moottori ja NORDin hajautettu taajuusmuuttaja NORDAC ON+. Sillä esitellään laajan-aluesäädön etuja annosteltaessa kalvoannostelupumpulla LEWA ecodos.